LP-EM-CC2755P20
CC2755P20 LaunchPad™ 開発キット
LP-EM-CC2755P20
概要
TMAG3101EVM は、SENT、Triggered SENT、PWM、アナログ出力オプションを備えた構成可能なリニア 3D ホール効果センサである TMAG3101-Q1 デバイスの主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) には、1 個の磁石と 1 枚の TMAG3101EVM ドーター ボードが含まれています。この評価基板 (EVM) は、センサ コントローラ ボードである SCB-TI (別売り) との組み合わせで動作し、付属の GUI を実行することができます。
特長
- TMAG3101-Q1 の主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォーム
- GUI は、デバイスの EEPROM とレジスタの読み書き、および測定結果の表示と保存をサポート
- x、y、z の各方向に磁界を生成するための 3D プリントの回転・押下モジュール (別売り) と互換
- カスタム使用事例に合わせて取り外し可能な EVM (評価基板)
- 一般的な micro USB コネクタを使用する、利便性の高い電力供給方法
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
LP-EM-CC2755P20
LP-EM-CC2755P20
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The SimpleLink™ Low Power F3 Software Development Kit (SDK) delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC23xx and CC27xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC23xx and CC27xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as:
- Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) protocol stack
- Zigbee® protocol stack supporting low power wireless mesh networks
- Proprietary RF layer
- TI Drivers
All of the above are provided in one easy-to-use software package along with example applications and documentation.
Optional packages enabling additional wireless protocols and use cases can be accessed from https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK.
- Open Thread software
- Matter software
- Edge AI Plugin
- Find My Network Accessory Protocol (FMNAP)
- Zephyr Platform support - does not require this SDK to be installed
The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications.
This is version 9.23.00.27 of the SimpleLink Low Power F3 SDK.This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f3-sdk
最新情報
- Device support for CC2745R20-Q1
- Device support for CC2755R7 WCSP
- Production-ready release for CC2755R7 and CC2755R10 WCSP devices including finalized characterized RF settings
CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Low-power MCUs
Wi-Fi 製品
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®
製品
Low-power MCUs
Wi-Fi 製品
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
CCStudio™ for VS Code adds TI's embedded development tools to Visual Studio Code™. It uses CMake and Ninja for builds, GDB and OpenOCD for debugging, and includes a unified Projects view to manage projects. It also comes with AI tooling that gives coding agents TI-specific context and tools to configure, build, and debug projects on supported hardware.
EDGE-AI-EXTENSION — Edge AI Toolkit Extension for CCStudio™ IDE and VS Code®
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
産業用ミリ波レーダー センサ
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
EDGE-AI-EXTENSION — Edge AI Toolkit Extension for CCStudio™ IDE and VS Code®
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
産業用ミリ波レーダー センサ
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
ドーター・カード
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
CCStudio™ Edge AI Toolkit Extension is a VS Code extension for CCStudio™ IDE and VS Code®. It detects, installs, and updates the environment needed for TI Edge AI (TinyML) workflows: a local Python interpreter, the TinyML ModelZoo training and compilation toolchain, and the TinyML AI Skills that teach your AI coding agent the workflow.
Once installed and configured, it will provide Edge AI Agentic workflow capabilities inside CCStudio IDE or CCStudio for VS Code, including dataset management, model training and optimization, and importing trained models into your CCStudio projects, for compiling, loading, running live inference, and debugging on device. The included agent skills system provides your AI agent with knowledge of all the features and settings needed for Edge AI development on TI devices, so it can answer specific questions, offer model or device recommendations, or guide you through an entire development workflow. Try it out, and start prompting it with the Edge AI application you want to build!
最新情報
- Initial Release
- Guided setup of the Edge AI environment from a single Setup panel
- Local Python 3.10 interpreter, or your own 3.10.x interpreter / virtual environment
- TinyML ModelZoo v1.5 for dataset management, model training and optimization, and compilation
- TinyML AI Skills v1.5 that teach your AI agent the end-to-end Edge AI workflow
- Update notifications when newer ModelZoo, Skills, or Python packages are available
- Automatic AI agent configuration, so your agent can find the installed Python and ModelZoo with no manual setup
- Starter prompts to help you begin working with your AI agent
SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz トランシーバ
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers
Compressed source file archive
Compressed source file archive
製品
Sub-1GHz トランシーバ
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate SimpleLink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新情報
- Added support for CC2745R20-Q1 and CC2755R7.
- New LPF3 SDK support for version 9.23.0.
- Bug-fixes for the Board Editor Window.
LP-EM-CC2755P20-DOC-CERT — LP-EM-CC2755P20 EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
LP-EM-CC2755P20-DOC-CERT — LP-EM-CC2755P20 EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
LP-EM-CC2755P20 EU Declaration of Conformity (DoC)
最新情報
- Initial version
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | CC2755P20 LaunchPad™ Development Kit | PDF | HTML | 2026/10/09 |