JAJSFD3G August 2016 – March 2019 DRA786
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MODE | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | tosu(TXD-TXC) | Output Setup time, transmit selected signals valid to rgmiin_txc high/low | RGMII0, Internal Delay Enabled, 1000 Mbps | ns | ||
| RGMII0, Internal Delay Enabled, 10/100 Mbps | 1.2 | ns | ||||
| RGMII1, Internal Delay Enabled, 1000 Mbps | ns | |||||
| RGMII1, Internal Delay Enabled, 10/100 Mbps | 1.2 | ns | ||||
| 6 | toh(TXC-TXD) | Output Hold time, transmit selected signals valid after rgmiin_txc high/low | RGMII0, Internal Delay Enabled, 1000 Mbps | ns | ||
| RGMII0, Internal Delay Enabled, 10/100 Mbps | 1.2 | ns | ||||
| RGMII1, Internal Delay Enabled, 1000 Mbps | ns | |||||
| RGMII1, Internal Delay Enabled, 10/100 Mbps | 1.2 | ns |