JAJSFD3G August   2016  – March 2019 DRA786
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
概要

DRA78x プロセッサは、367 ボール、15×15mm、0.65mm ボール・ピッチ (信号には 0.8mm 間隔のルールを使用できます) で、Via Channel™ Array (VCA) テクノロジのボール・グリッド・アレイ (FCBGA) パッケージで供給されます。

このアーキテクチャは、コスト効率が重要なソリューションにおける車載用コプロセッサ、ハイブリッドのラジオ、およびアンプの高性能の同時動作用に設計されており、DRA75x (「Jacinto 6 EP」および「Jacinto 6 Ex」)、DRA74x「Jacinto 6」、DRA72x「Jacinto 6 Eco」、およびDRA71x「Jacinto 6 Entry」ファミリのインフォテインメント・プロセッサからの完全な拡張性があります。

さらに、テキサス・インスツルメンツ (TI) は Arm および DSP 用に完全な開発ツールのセットを提供しており、C コンパイラのほか、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

DRA78x Jacinto 6 RSP (ラジオ・サウンド・プロセッサ)デバイス・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。

このデバイスは電源レール・マッピングが単純化されているため、PMICソリューションのコストを低減できます。

製品情報

型番 パッケージ 本体サイズ
DRA780 FCBGA (367) 15.0mm×15.0mm
DRA781 FCBGA (367) 15.0mm×15.0mm
DRA782 FCBGA (367) 15.0mm×15.0mm
DRA783 FCBGA (367) 15.0mm×15.0mm
DRA784 FCBGA (367) 15.0mm×15.0mm
DRA785 FCBGA (367) 15.0mm×15.0mm
DRA786 FCBGA (367) 15.0mm×15.0mm
DRA787 FCBGA (367) 15.0mm×15.0mm
DRA788 FCBGA (367) 15.0mm×15.0mm