SPRUI30H November 2015 – May 2024 DRA745 , DRA746 , DRA750 , DRA756
| Register Name | Type | Register Width (Bits) | Address Offset | MPU_WD_TIMER Physical Address |
|---|---|---|---|---|
| WDT_LOAD_REGISTER_i (1) | RW | 32 | 0x0000 0000 + (0x20 * i) | 0x482A 0000 + (0x20 * i) |
| WDT_COUNT_REGISTER_i (1) | R | 32 | 0x0000 0004 + (0x20 * i) | 0x482A 0004 + (0x20 * i) |
| WDT_WARNING_REGISTER_i (1) | RW | 32 | 0x0000 0008 + (0x20 * i) | 0x482A 0008 + (0x20 * i) |
| WDT_PRESCALER_REGISTER_i (1) | RW | 32 | 0x0000 000C + (0x20 * i) | 0x482A 000C + (0x20 * i) |
| WDT_CONTROL_REGISTER_i (1) | RW | 32 | 0x0000 0010 + (0x20 * i) | 0x482A 0010 + (0x20 * i) |
| WDT_RESET_STATUS_REGISTER_i (1) | RW | 32 | 0x0000 0014 + (0x20 * i) | 0x482A 0014 + (0x20 * i) |