JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VSUP は高電圧耐性のある電源ピンです。VSUP は、外付けの逆電流防止ダイオードを介してバッテリに接続されています。ECU レベルで電源が失われた場合でも、このデバイスは CAN および LIN ピンからのリーク電流が非常に小さく、バスに負荷をかけることがありません。これは、一部のノードが無電源状態 (イグニッション電源供給) である一方、ネットワークの残りの部分が電源供給 (バッテリ電源) されたままのシステム向けに設計されています。
デバイスでは、パワーオン リセット (VSUP(PU) R/F) と低電圧 (UVSUP33R/F および VSUP5R/F) の 3 つの VSUP 電圧レベルが監視され、ランプアップとダウンの両方の値が監視されます。UVSUP も、VCC1 の電圧レベルに応じて 2 つの異なるスレッショルドに分解されます。UVSUP については、セクション 8.4.8.8で説明します。パワーアップについては、図 8-3 は利用可能な電圧レベルと機能と時期に関する情報を提供します。