JAJSLQ1A November   2024  – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  IEC ESD 定格
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  熱に関する情報
    6. 6.6  電源の特性
    7. 6.7  電気的特性
    8. 6.8  タイミング要件
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  VSUP ピン
      2. 8.3.2  VCC1 レギュレータ
      3. 8.3.3  VCC2 レギュレータ
        1. 8.3.3.1 VCC2 バッテリ短絡保護
      4. 8.3.4  nRST ピン
      5. 8.3.5  VEXCC レギュレータ
      6. 8.3.6  CAN FD トランシーバ
        1. 8.3.6.1 ドライバおよびレシーバ機能
        2. 8.3.6.2 CAN バスのバイアス印加
      7. 8.3.7  LIN トランシーバ
        1. 8.3.7.1 LIN トランスミッタの特性
        2. 8.3.7.2 LIN レシーバの特性
        3. 8.3.7.3 LIN の終端
      8. 8.3.8  GND
      9. 8.3.9  LIMP ピン
      10. 8.3.10 ハイサイドスイッチ (HSS1 - HSS4)
      11. 8.3.11 WAKE1、WAKE2、WAKE3/DIR ピン
        1. 8.3.11.1 WAKE ピンの代替構成
          1. 8.3.11.1.1 VBAT 監視
          2. 8.3.11.1.2 直接駆動
      12. 8.3.12 SDO ピン
      13. 8.3.13 nCS ピン
      14. 8.3.14 SCK ピン
      15. 8.3.15 SDI ピン
      16. 8.3.16 割り込み機能 (nINT)
      17. 8.3.17 SW ピン
      18. 8.3.18 GFO ピン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 初期モード
      2. 8.4.2 通常モード
      3. 8.4.3 スタンバイ モード
      4. 8.4.4 リスタート モード
      5. 8.4.5 フェイルセーフ モード
        1. 8.4.5.1 SBC フォルト
        2. 8.4.5.2 CAN トランシーバ故障
        3. 8.4.5.3 LIN トランシーバの故障 ( および TCAN2857-Q1)
      6. 8.4.6 スリープ モード
      7. 8.4.7 ウェーク機能
        1. 8.4.7.1 スリープモードで CRXD 要求 (BWRR) を使用した CAN バスウェーク
        2. 8.4.7.2 LIN バス ウェーク
        3. 8.4.7.3 WAKEx 入力端子によるローカル ウェークアップ (LWU)
          1. 8.4.7.3.1 スタティックウェーク
          2. 8.4.7.3.2 サイクリックセンシングウェーク
        4. 8.4.7.4 周期的ウェーク
        5. 8.4.7.5 スリープ モードでのダイレクト ドライブ
        6. 8.4.7.6 選択的ウェイクアップ
          1. 8.4.7.6.1 選択的ウェークモード
          2. 8.4.7.6.2 フレーム検出
          3. 8.4.7.6.3 ウェークアップ フレーム (WUF) の検証
          4. 8.4.7.6.4 WUF ID 検証
          5. 8.4.7.6.5 WUF DLC 検証
          6. 8.4.7.6.6 WUF データ検証
          7. 8.4.7.6.7 フレームエラーカウンタ
          8. 8.4.7.6.8 CAN FD フレーム耐性
          9. 8.4.7.6.9 8Mbps フィルタリング
      8. 8.4.8 保護機能
        1. 8.4.8.1  フェイルセーフ機能
          1. 8.4.8.1.1 スリープウェークエラーを使用するスリープモード
        2. 8.4.8.2  デバイス リセット
        3. 8.4.8.3  端子のフローティング
        4. 8.4.8.4  TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
        5. 8.4.8.5  LIN バスがドミナント状態で固着するシステム故障:偽のウェイクアップ誤動作防止
        6. 8.4.8.6  CAN バスの短絡電流制限
        7. 8.4.8.7  サーマル シャットダウン
        8. 8.4.8.8  低電圧と過電圧のロックアウトおよび電源オフのデバイス
          1. 8.4.8.8.1 低電圧
            1. 8.4.8.8.1.1 VSUP および VHSS 低電圧
            2. 8.4.8.8.1.2 VCC1 低電圧
            3. 8.4.8.8.1.3 VCC2 および VEXCC 低電圧
            4. 8.4.8.8.1.4 VCAN 低電圧
          2. 8.4.8.8.2 VCC1、VCC2、VEXCC の過電圧
          3. 8.4.8.8.3 VCC1、VCC2、VEXCC の短絡
        9. 8.4.8.9  ウォッチドッグ
          1. 8.4.8.9.1 ウォッチドッグ エラー カウンタおよびアクション
          2. 8.4.8.9.2 ウォッチドッグ SPI プログラミング
            1. 8.4.8.9.2.1 ウォッチドッグ構成レジスタのロックとロック解除
          3. 8.4.8.9.3 ウォッチドッグ タイミング
          4. 8.4.8.9.4 Q&A ウォッチドッグ
            1. 8.4.8.9.4.1 WD Q&A 基本情報
            2. 8.4.8.9.4.2 Q&A レジスタおよび設定
            3. 8.4.8.9.4.3 WD Q&A 値の生成
              1. 8.4.8.9.4.3.1 回答の比較
              2. 8.4.8.9.4.3.2 2 ビット ウォッチドッグ回答カウンタのシーケンス
            4. 8.4.8.9.4.4 Q&A WD の例
              1. 8.4.8.9.4.4.1 目的の挙動の設定例
              2. 8.4.8.9.4.4.2 Q&A シーケンスの実行例
        10. 8.4.8.10 バス フォルト検出および通信
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 SPI 通信
        1. 8.5.1.1 巡回冗長検査
        2. 8.5.1.2 ノット チップ セレクト (nCS):
        3. 8.5.1.3 SPI クロック入力 (SCK):
        4. 8.5.1.4 SPI データ入力 (SDI):
        5. 8.5.1.5 SPI データ出力 (SDO):
      2. 8.5.2 EEPROM
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 CAN BUS の負荷、長さ、ノード数
      2. 9.1.2 CAN の終端
        1. 9.1.2.1 終端
      3. 9.1.3 チャネル拡張
        1. 9.1.3.1 LIN 用のチャネル拡張
        2. 9.1.3.2 CAN FD 用のチャネル拡張
      4. 9.1.4 デバイスブラウンアウト情報
      5. 9.1.5 代表的なアプリケーション
        1. 9.1.5.1 設計要件
          1. 9.1.5.1.1 LTXD ドミナント状態タイムアウトのアプリケーション ノート
        2. 9.1.5.2 設計手順の詳細
          1. 9.1.5.2.1 CAN の詳細な設計手順
          2. 9.1.5.2.2 LIN の詳細な設計手順
        3. 9.1.5.3 アプリケーション曲線
    2. 9.2 電源に関する推奨事項
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
  11. 10レジスタ
    1. 10.1 レジスタ
      1. 10.1.1  DEVICE_ID_y レジスタ (アドレス = 00h + 式) [リセット = xxh]
      2. 10.1.2  REV_ID レジスタ (アドレス = 08h) [リセット = 2Xh]
      3. 10.1.3  SPI_CONFIG レジスタ (アドレス = 09h) [リセット = 00h]
      4. 10.1.4  CRC_CNTL レジスタ (アドレス = 0Ah) [リセット = 00h]
      5. 10.1.5  CRC_POLY_SET (アドレス = 0Bh) [リセット = 00h]
      6. 10.1.6  SBC_CONFIG (アドレス = 0Ch) [リセット = 06h]
      7. 10.1.7  VREG_CONFIG1 (アドレス = 0Dh) [リセット = 80h]
      8. 10.1.8  SBC_CONFIG1 レジスタ (アドレス = 0Eh) [リセット = 01h]
      9. 10.1.9  Scratch_Pad_SPI レジスタ (アドレス = 0Fh) [リセット = 00h]
      10. 10.1.10 CAN_CNTRL_1 レジスタ (アドレス = 10h) [リセット = 04h]
      11. 10.1.11 WAKE_PIN_CONFIG1 レジスタ (アドレス = 11h) [リセット = 00h]
      12. 10.1.12 WAKE_PIN_CONFIG2 レジスタ (アドレス = 12h) [リセット = 02h]
      13. 10.1.13 WD_CONFIG_1 レジスタ (アドレス = 13h) [リセット = 82h]
      14. 10.1.14 WD_CONFIG_2 レジスタ (アドレス = 14h) [リセット = 60h]
      15. 10.1.15 WD_INPUT_TRIG レジスタ (アドレス = 15h) [リセット = 00h]
      16. 10.1.16 WD_RST_PULSE レジスタ (アドレス = 16h) [リセット = 00h]
      17. 10.1.17 FSM_CONFIG レジスタ (アドレス = 17h) [リセット = 00h]
      18. 10.1.18 FSM_CNTR レジスタ (アドレス = 18h) [リセット = 00h]
      19. 10.1.19 DEVICE_CONFIG0 レジスタ (アドレス = 19h) [リセット = 10h]
      20. 10.1.20 DEVICE_CONFIG1 (アドレス = 1Ah) [リセット = 00h]
      21. 10.1.21 DEVICE_CONFIG2 (アドレス = 1Bh) [リセット = 00h]
      22. 10.1.22 SWE_TIMER (アドレス = 1Ch) [リセット = 28h]
      23. 10.1.23 LIN_CNTL (アドレス = 1Dh) [リセット = 20h]
      24. 10.1.24 HSS_CNTL (アドレス = 1Eh) [リセット = 00h]
      25. 10.1.25 PWM1_CNTL1 (アドレス = 1Fh) [リセット = 00h]
      26. 10.1.26 PWM1_CNTL2 (アドレス = 20Fh) [リセット = 00h]
      27. 10.1.27 PWM1_CNTL3 (アドレス = 21Fh) [リセット = 00h]
      28. 10.1.28 PWM2_CNTL1 (アドレス = 22Fh) [リセット = 00h]
      29. 10.1.29 PWM2_CNTL2 (アドレス = 23Fh) [リセット = 00h]
      30. 10.1.30 PWM2_CNTL3 (アドレス = 24Fh) [リセット = 00h]
      31. 10.1.31 TIMER1_CONFIG (アドレス = 25h) [リセット = 00h]
      32. 10.1.32 TIMER2_CONFIG (アドレス = 26h) [リセット = 00h]
      33. 10.1.33 RSRT_CNTR (アドレス = 28h) [リセット = 40h]
      34. 10.1.34 nRST_CNTL (アドレス = 29h) [リセット = 2Ch]
      35. 10.1.35 WAKE_PIN_CONFIG3 レジスタ (アドレス = 2Ah) [リセット = E0h]
      36. 10.1.36 WAKE_PIN_CONFIG4 レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 22h]
      37. 10.1.37 WD_QA_CONFIG レジスタ (アドレス = 2Dh) [リセット = 0Ah]
      38. 10.1.38 WD_QA_ANSWER レジスタ (アドレス = 2Eh) [リセット = 00h]
      39. 10.1.39 WD_QA_QUESTION レジスタ (アドレス = 2Fh) [リセット = 3Ch]
      40. 10.1.40 SW_ID1 レジスタ (アドレス = 30h) [リセット = 00h]
      41. 10.1.41 SW_ID2 レジスタ (アドレス = 31h) [リセット = 00h]
      42. 10.1.42 SW_ID3 レジスタ (アドレス = 32h) [リセット = 00h]
      43. 10.1.43 SW_ID4 レジスタ (アドレス = 33h) [リセット = 00h]
      44. 10.1.44 SW_ID_MASK1 レジスタ (アドレス = 34h) [リセット = 00h]
      45. 10.1.45 SW_ID_MASK2 レジスタ (アドレス = 35h) [リセット = 00h]
      46. 10.1.46 SW_ID_MASK3 レジスタ (アドレス = 36h) [リセット = 00h]
      47. 10.1.47 SW_ID_MASK4 レジスタ (アドレス = 37h) [リセット = 00h]
      48. 10.1.48 SW_ID_MASK_DLC レジスタ (アドレス = 38h) [リセット = 00h]
      49. 10.1.49 DATA_y レジスタ (アドレス = 39h + 式) [リセット = 00h]
      50. 10.1.50 SW_RSVD_y レジスタ (アドレス = 41h + 式) [リセット = 00h]
      51. 10.1.51 SW_CONFIG_1 レジスタ (アドレス = 44h) [リセット = 50h]
      52. 10.1.52 SW_CONFIG_2 レジスタ (アドレス = 45h) [リセット = 00h]
      53. 10.1.53 SW_CONFIG_3 レジスタ (アドレス = 46h) [リセット = 1Fh]
      54. 10.1.54 SW_CONFIG_4 レジスタ (アドレス = 47h) [リセット = 00h]
      55. 10.1.55 SW_CONFIG_RSVD_y レジスタ (アドレス = 48h + 式) [リセット = 00h]
      56. 10.1.56 HSS_CNTL2 (アドレス = 4Dh) [リセット = 00h]
      57. 10.1.57 EEPROM_CONFIG (アドレス = 4Eh) [リセット = 00h]
      58. 10.1.58 HSS_CNTL3 (アドレス = 4Fh) [リセット = 00h]
      59. 10.1.59 INT_GLOBAL レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 00h]
      60. 10.1.60 INT_1 レジスタ (アドレス = 51h) [リセット = 00h]
      61. 10.1.61 INT_2 レジスタ (アドレス = 52h) [リセット = 40h]
      62. 10.1.62 INT_3 レジスタ (アドレス = 53h) [リセット = 00h]
      63. 10.1.63 INT_CANBUS_1 レジスタ (アドレス = 54h) [リセット = 00h]
      64. 10.1.64 INT_7 (アドレス = 55h) [リセット = 00h]
      65. 10.1.65 INT_EN_1 レジスタ (アドレス = 56h) [リセット = FFh]
      66. 10.1.66 INT_EN_2 レジスタ (アドレス = 57h) [リセット = 7Eh]
      67. 10.1.67 INT_EN_3 レジスタ (アドレス = 58h) [リセット = FEh]
      68. 10.1.68 INT_EN_CANBUS_1 レジスタ (アドレス = 59h) [リセット = BFh]
      69. 10.1.69 INT_4 レジスタ (アドレス = 5Ah) [リセット = 00h]
      70. 10.1.70 INT_6 レジスタ (アドレス = 5Ch) [リセット = 00h]
      71. 10.1.71 INT_EN_4 レジスタ (アドレス = 5Eh) [リセット = DFh]
      72. 10.1.72 INT_EN_6 レジスタ (アドレス = 60h) [リセット = FFh]
      73. 10.1.73 INT_EN_7 レジスタ (アドレス = 62) [リセット = FFh]
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 CAN トランシーバの物理層の規格:
      2. 11.1.2 LIN トランシーバ物理層の規格
      3. 11.1.3 EMC 要件:
      4. 11.1.4 適合テストの要件:
      5. 11.1.5 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 メカニカル データ

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RHB|32
サーマルパッド・メカニカル・データ

電源の特性

推奨動作範囲内 (特に記述のない限り)。標準値は、VSUP = 14V および TJ = 25°C で規定されます
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
バッテリ電源入力 (VSUP)
ISUPnormdom CAN FD と LIN バスがドミナントである通常モードのバッテリ電源電流デバイス 通常モード、CAN および LIN トランシーバがオンおよびドミナント、LIN ノードの外部プルアップなし、VEXCC、VCC1 = オン (無負荷時)、VCC2 がオンで VCAN に接続、VSUP = 14V 40 60 mA
ISUPnormrex CAN FD と LIN バスがリセッシブである通常モードのバッテリ電源電流デバイス 通常モード、CAN および LIN トランシーバがオンおよびリセッシブ、LIN ノードの外部プルアップなし、VEXCC、VCC1 がオン (無負荷時)、VCC2 がオンで VCAN に接続、VSUP = 14V 5 7.5 mA
ISUPstbyswo バッテリ電源電流、ウェークオフを選択可能なスタンバイモード スタンバイモード、選択的ウェークオフ、VEXCC、VCC1、VCC2 = 無負荷時にオン、6.5V ≤ VSUP ≤ 19V、CAN および LIN トランシーバはウェーク対応かつバスリセッシブ、すべての HSS および WAKE ピンオフ、WD オフ、長いウィンドウが期限切れ  80 150 μA
ISUPstbyswolp バッテリ電源電流、ウェークオフを選択可能な低消費電力スタンバイモード スタンバイモード、選択的ウェークオフ、VEXCC、VCC2 = オフ、VCC1 = 無負荷時にオン、VSUP = 14V、CAN および LIN トランシーバはウェーク対応かつバスリセッシブ、すべての HSS および WAKE ピンオフ、ウォッチドッグオフ、Tj ≤ 85°C、長いウィンドウが期限切れ 50 70 μA
ISUPslpswo バッテリ電源電流、ウェークオフを選択可能なスリープモード スリープモード、選択的ウェークオフ、VEXCC、VCC1、VCC2 = オフ、6.5V ≤ VSUP ≤19V、トランシーバはウェーク対応、すべての HSSx および WAKEx がオフ、Tj ≤ 85°C 35 60 μA
ISUPslpswodr バッテリ電源電流、ウェークオフを選択可能で HSS4 を直接駆動するスリープモード スリープモード、選択的ウェークオフ、VEXCC および VCC2 = オフ、VCC1 = 無負荷時にオン、6.5V ≤ VSUP ≤18V、CAN および LIN トランシーバはウェーク対応、WAKE3/DIR ピンにより 50ms ごとに 1 つの HSSx が 120µs オン、他のすべての HSSx と WAKEx はオフ、TJ ≤ 25°C(2) 50 60 μA
ISUPslpswodr バッテリ電源電流、ウェークオフを選択可能で HSS4 を直接駆動するスリープモード スリープモード、選択的ウェークオフ、VEXCC および VCC2 = オフ、VCC1 = 無負荷時にオン、6.5V ≤ VSUP ≤18V、CAN および LIN トランシーバはウェーク対応、WAKE3/DIR ピンにより 50ms ごとに 1 つの HSSx が 120µs オン、他のすべての HSSx と WAKEx はオフ、TJ ≤ 85°C(3) 60 75 μA
ISUPslpswotrx バッテリ電源電流、選択的ウェークオフ付きのスリープモード、LDO およびトランシーバがオフ スリープモード、選択的ウェークオフ、VEXCC、VCC1、VCC2 = オフ、6.5V ≤ VSUP ≤ 19V、トランシーバがオフ、すべての HSSx がオフ、1 つの WAKE ピンがイネーブルで接地またはフローティング、TJ ≤ 85°C 18 42 μA
VSUP(PU)R 電源オン検出 (4) VSUP 立ち上がり、図 7-18 を参照 3.1 3.4 3.7 V
VSUP(PU)F 電源オフ検出 (4) VSUP 立ち下がり、図 9-8 および 図 9-9を参照 2.7 3 3.3 V
VSUP(PU)HYS 電源オフ検出ヒステリシス (4) 50 550 mV
UVSUP5R 電源低電圧回復 VSUP 立ち上がり、図 7-18図 9-8図 9-9 を参照 4.9 5.5 V
UVSUP5F 電源低電圧検出 VSUP 立ち下がり、図 9-8 および 図 9-9を参照 4.5 5.1 V
UVSUP5HYS 電源低電圧検出ヒステリシス 200 600 mV
UVSUP33R 電源低電圧回復 VSUP 立ち上がり、図 7-18図 9-8図 9-9 を参照 3.7 4.4 V
UVSUP33F 電源低電圧検出 VSUP 立ち下がり、図 9-8 および 図 9-9を参照 3.55 4.25 V
UVSUP33HYS 電源低電圧検出ヒステリシス 50 300 mV
機能の漸増消費電流
ISUPslpswoact バッテリ電源電流、選択的ウェークオンでスリープモードになり、CAN バスがアクティブになると WUP が発生 (4) 選択的ウェークがイネーブルでバスがアクティブ時の追加の電流、VEXCC、VCC1、VCC2 = オフ、LIN がウェーク対応またはオフ 480 550 μA
ISUPHSSNOLOAD 各 HSS の漸増バッテリ供給電流。(3)  1 つの HSS = オン、無負荷、その他の HSS はオフ、TJ ≤ 85°C 35 60 μA
ISUPCANBIAS CAN 出力が自動バイアス時にさらに消費電流を増加 (tSILENCE が期限切れになる前) tSILENCE 経過前のスリープモードまたはスタンバイモード VSUP = 14V、TJ ≤ 85°C  65 75 μA
ISUPWD ウィンドウまたは Q&A でウォッチドッグが有効時の漸増バッテリ電源電流 スタンバイモード、選択的ウェークオフ、VEXCC、VCC2 = オフ、VCC1 = 無負荷時にオン、VSUP 14V、CAN および LIN トランシーバはウェーク対応かつバスリセッシブ、すべての HSS および WAKE ピンがオフ、ウォッチドッグがイネーブル (ウィンドウ、Q&A)、TJ ≤ 85°C 45 55 μA
ISUPWDTO タイムアウトウォッチドッグが有効時の、漸増バッテリ供給電流。 スタンバイモード、選択的ウェークオフ、VEXCC、VCC2 = オフ、VCC1 = 無負荷時にオン、VSUP 14V、CAN および LIN トランシーバはウェーク対応かつバスリセッシブ、すべての HSS および WAKE ピンがオフ、ウォッチドッグがイネーブル (タイムアウト)、TJ ≤ 85°C 2 2.5 μA
ISUPwake イネーブル時の各 WAKEx ピンの漸増バッテリ供給電流 WAKEx ピンイネーブル、VSUP = 14V、TJ ≤ 85°C 1 2 μA
ISUPCS-WK スリープモードでサイクリックセンシングウェークが有効時の漸増バッテリ電流 スリープモード、サイクリックセンシングウェークがイネーブル、VSUP = 14V、TJ ≤ 85°C、オン幅 = 1ms、周期 = 100ms の TIMERx 5 8 μA
IEXCCslp VEXCC が有効時の、漸増バッテリ電源電流引き込み スリープモード、スタンドアロン構成で VEXCC がイネーブル (無負荷時)、VSUP、VEXMON、VEXCTRL、VEXCC ピンへの電流を含みます。TJ ≤ 85°C 40 60 μA
VHSS
IHSSNOLOAD 各 HSS がオンの場合、さらに電流が引き込まれます (3) 各 HSS がオンの場合、HSS 出力に負荷なし 100 140 μA
UVHSSR ハイサイドスイッチ電源の低電圧回復 VHSS 立ち上がり 4.6 4.9 V
UVHSSF ハイサイドスイッチ電源の低電圧検出。HSS_UV_SD_DIS = 0b の場合ハイサイドスイッチはオフ VHSS 立ち下がり 4.4 4.7 V
UVHSSHYS ハイサイドスイッチ電源の低電圧検出ヒステリシス 100 mV
OVHSSR VHSS 過電圧立ち上がりスレッショルド。HSS_OV_SD_DIS = 0b の場合ハイサイドスイッチはオフ VHSS 立ち上がり 20 22 V
OVHSSF VHSS 過電圧立ち下がりスレッショルド。ハイサイドスイッチを再度イネーブルにするには VHSS をこのスレッショルドより低くする必要があります  VHSS 立ち下がり 18.8 21.2 V
OVHSSHYS VHSS 過電圧スレッショルドヒステリシス 800 1200 mV
VCC1 レギュレータ
VCC15 制御された出力 VSUP = 5.5V ~ 28V、ICC1 = 1 ~ 250mA 4.9 5 5.1 V
VCC133 制御された出力 VSUP = 5.5V ~ 28V、ICC1 = 1 ~ 250mA 3.234 3.3 3.366 V
ICC1SINK VCC1 電流シンク能力 VSUP = 14V およびレジスタ 8'h0D[3]= 0b -17 -11 -7 μA
VSUP = 14V およびレジスタ 8'h0D[3]= 1b -155 -112 -75 μA
ICC1LIM VCC1 出力電流制限 VCC1 はグランドへ短絡 300 750 mA
UVCC15RPR VCC1 低電圧回復スレッショルドの事前警告 VCC1 の立ち上がり 4.65 4.9 V
UVCC15FPR VCC1 低電圧検出スレッショルドの事前警告 VCC1 の立ち下がり 4.55 4.8 V
UVCC15PRHYS 低電圧事前警告 5V LDO ヒステリシス 70 130 mV
UVCC15R1 VCC1 低電圧回復スレッショルド 1 VCC1 立ち上がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 00b 4.60 4.85 V
UVCC15F1 VCC1 低電圧検出スレッショルド 1 VCC1 立ち下がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 00b 4.50 4.75 V
UVCC15R2 VCC1 低電圧回復スレッショルド 2 VCC1 立ち上がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 01b 3.85 4.15 V
UVCC15F2 VCC1 低電圧検出スレッショルド 2 VCC1 立ち下がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 01b 3.75 4.05 V
UVCC15R3 VCC1 低電圧回復スレッショルド 3 VCC1 立ち上がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 10b 3.25 3.55 V
UVCC15F3 VCC1 低電圧検出スレッショルド 3 VCC1 立ち下がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 10b 3.15 3.45 V
UVCC15R4 VCC1 低電圧立ち下がり、スレッショルド 4 VCC1 立ち上がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 11b 4.6 4.85 V
UVCC15F4 VCC1 低電圧検出、スレッショルド 4 VCC1 立ち下がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 11b 3.375 3.675 V
UVCC15HYS4 低電圧検出 5V LDO ヒステリシス、スレッショルド 1 ~ 3 レジスタ 8'h0E[4:3] = 11b 1200 mV
UVCC15HYS 低電圧検出 5V LDO ヒステリシス、スレッショルド 1 ~ 3 レジスタ 8'h0E[4:3] = 00b、01b または 10b 50 150 mV
UVCC133RPR VCC1 低電圧回復スレッショルドの事前警告 VCC1 の立ち上がり 3.1 3.28 V
UVCC133FPR VCC1 低電圧検出スレッショルドの事前警告 VCC1 の立ち下がり 3 3.2 V
UVCC133PRHYS 低電圧事前警告 3.3V LDO ヒステリシス 60 120 mV
UVCC133R1 VCC1 低電圧回復スレッショルド 1 VCC1 立ち上がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 00b 3 3.2 V
UVCC133F1 VCC1 低電圧検出スレッショルド 1 VCC1 立ち下がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 00b 2.95 3.15 V
UVCC133R2 VCC1 低電圧回復スレッショルド 2 VCC1 立ち上がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 01b 2.55 2.75 V
UVCC133F2 VCC1 低電圧検出スレッショルド 2 VCC1 立ち下がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 01b 2.5 2.7 V
UVCC133R3 VCC1 低電圧回復スレッショルド 3 VCC1 立ち上がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 10b 2.25 2.45 V
UVCC133F3 VCC1 低電圧検出スレッショルド 3 VCC1 立ち下がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 10b 2.2 2.4 V
UVCC133R4 VCC1 低電圧立ち下がり、スレッショルド 4 VCC1 立ち上がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 11b 3 3.2 V
UVCC133F4 VCC1 低電圧検出、スレッショルド 4 VCC1 立ち下がり、レジスタ 8'h0E[4:3] = 11b 2.2 2.4 V
UVCC133HYS4 低電圧検出 3.3V LDO ヒステリシス、スレッショルド 4 レジスタ 8'h0E[4:3] = 11b 800 mV
UVCC133HYS 低電圧検出 3.3V LDO ヒステリシス、スレッショルド 1 ~ 3  レジスタ 8'h0E[4:3] = 00b、01b または 10b 30 80 mV
OVCC15R1 スリープモードまたはフェイルセーフモードに移行するための過電圧 5V VCC スレッショルド ランプアップ、レジスタ 8'h0C[7]= 0b 5.25 5.5 V
OVCC15F1 過電圧 5V VCC1 スレッショルド ランプダウン、レジスタ 8'h0C[7]= 0b 5.15 5.4 V
OVCC15R2 スリープモードまたはフェイルセーフモードに移行するための過電圧 5V VCC1 スレッショルド  ランプアップ、レジスタ 8'h0C[7]= 1b 5.47 5.73 V
OVCC15F2 過電圧 5V VCC1 スレッショルド  ランプダウン、レジスタ 8'h0C[7]= 1b 5.37 5.63 V
OVCC15HYS 過電圧 5V VCC スレッショルドのヒステリシス 50 150 mV
OVCC133R1 スリープモードまたはフェイルセーフモードに移行するための過電圧 3.3V VCC1 スレッショルド ランプアップ、レジスタ 8'h0C[7]= 0b 3.45 3.6 V
OVCC133F1 過電圧 3.3V VCC1 スレッショルド ランプダウン、レジスタ 8'h0C[7]= 0b 3.4 3.55 V
OVCC133R2 過電圧 3.3V VCC1 スレッショルド ランプアップ、レジスタ 8'h0C[7]= 1b 3.6 3.8 V
OVCC133F2 スリープモードまたはフェイルセーフモードに移行するための過電圧 3.3V VCC1 スレッショルド ランプダウン、レジスタ 8'h0C[7]= 1b 3.5 3.7 V
OVCC133HYS1 過電圧 3.3V VCC スレッショルドのヒステリシス  OVCC1_SEL レジスタ 8'h0C[7] = 0b 30 50 80 mV
OVCC133HYS2 過電圧 3.3V VCC スレッショルドのヒステリシス OVCC1_SEL レジスタ 8'h0C[7] = 1b 70 105 140 mV
VCC15SC 5V LDO においてスリープモードまたはフェイルセーフモードに移行する VCC1 短絡スレッショルド VSUP ≥ VSUP(PU) 1.7 2.3 V
VCC133SC 3.3V LDO においてスリープモードまたはフェイルセーフモードに移行する VCC1 短絡スレッショルド VSUP ≥ VSUP(PU) 1.22 1.26 V
V5DROP1VCC1 ドロップアウト電圧 (VCC1 = 5V 構成) VSUP = 3.5V、ICC1 = 50mA 500 mV
V5DROP2VCC1 ドロップアウト電圧 (VCC1 = 5V 構成) VSUP = 5V、ICC1 = 150mA 500 mV
V33DROP1VCC1 ドロップアウト電圧 (VCC1 = 3.3V 構成) VSUP = 3.5V、ICC1 = 50mA 500 mV
VCC2 レギュレータ
VCC2nom 通常動作のレギュレーション出力 VSUP = 14V、ICC2 = 5 ~ 200mA 4.9 5 5.1 V
VCC2red 低減動作のレギュレーション出力 VSUP = 8V ~ 18V、ICC2 = 10µA ~ 5mA、Tj = 25°C ~ 125°C 4.95 5 5.05 V
ICC2LIM VCC2 出力電流制限 VCC2 = 2.5 V 250 650 mA
UVCC2R 低電圧回復 VCC2 VCC2 の立ち上がり 4.6 4.9 V
UVCC2F 低電圧検出 VCC2 VCC2 の立ち下がり 4.5 4.75 V
UVCC2HYS 低電圧検出 VCC2 ヒステリシス 70 175 mV
OVCC2R 過電圧 VCC2 LDO スレッショルド  増加 5.37 5.63 V
OVCC2F 過電圧 VCC2 LDO スレッショルド 減少 5.2 5.5 V
OVCC2HYS 過電圧 VCC2 LDO スレッショルドのヒステリシス 70 175 mV
VCC2SC VCC2 LDO 短絡スレッショルド VSUP ≥ VSUP(PU) 1.7 2.3 V
V5DROP1VCC2 ドロップアウト電圧 (5V LDO 出力、VCC2) VSUP = 3.5V、ICC2 = 50mA 500 mV
V5DROP2VCC2 ドロップアウト電圧 (5V LDO 出力 VCC2) VSUP = 5V、ICC2 = 30mA 500 mV
VEXCC レギュレータ
VEXCC18 1.8V PNP 出力電圧をサポート 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
1.764 1.8 1.836 V
VEXCC25 2.5V PNP 出力電圧をサポート 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
2.45 2.5 2.55 V
VEXCC33 3.3V PNP 出力電圧をサポート 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
3.234 3.3 3.366 V
VEXCC5 5V PNP 出力電圧をサポート 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
4.9 5 5.1 V
VEXCCACC PNP 出力電圧精度 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V
10mA ≤ IVCCEXT ≤ 350mA
-2 2 %
UVEXCCR VEXCC が低電圧イベントを終了 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 0.87 0.9 0.93 VEXCC
UVEXCCF VEXCC が低電圧イベントに移行 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 0.81 0.85 0.89 VEXCC
UVEXCCHSY VEXCC が低電圧ヒステリシスに移行 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V  30 350 mV
OVEXCCR VEXCC が過電圧イベントに移行 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 1.12 1.15 1.18 VEXCC
OVEXCCF VEXCC が過電圧イベントを終了 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 1.07 1.1 1.13 VEXCC
OVEXCCHYS VEXCC が過電圧ヒステリシスを終了 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 45 300 mV
VEXCCSC18 1.8V および 2.5V における VEXCC 短絡検出 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 1.1 1.26 V
VEXCCSC 3.3V および 5V における VEXCC 短絡検出 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 1.7 2.3 V
IVEXCC VEXCC の入力電流 VEXCC = 5V、3.3V、2.5V、1.8V 3 10 μA
VVEXCTRL 外部 PNP の基数ピンの電圧出力 5.5V ≤ VSUP ≤ 28V 28 V
IVEXCTRL 外部 PNP の基数ピンでの駆動電流 VVEXCTRL = 13.5V 20 40 60 mA
IVEXCTRLLKG 基数ピン VEXCTRL の電流リーク VVEXCTRL = 13.5V、Tj = 25°C 5 μA
IVEXMON VEXMON ピンの入力電流 VEXMON = VSUP 0 3 10 μA
IVEXMONLKG VEXMON ピン入力リーク電流の外部 PNP 無効化 VEXMON = VSUP、Tj = 25°C 5 μA
VSHUNTTH 出力電流シャント電圧スレッショルド (1) 0.15 0.44 V
tRLINC-3P3V 電流が増加するレギュレーション応答時間

VEXCC = 3.3V 〜 0V、最大 IVEXCTRL = 20mA、図 8-8 を参照 20 µs
tRLDEC-3P3V 電流が減少するレギュレーション応答時間 VEXCC = 0V 〜 3.3V、最大 IVEXCTRL = 20mA、図 8-8 を参照 5 µs
tRLINC-5V 電流が増加するレギュレーション応答時間 VEXCC = 5V 〜 0V、最大 IVEXCTRL = 20mA、図 8-8 を参照 20 µs
tRLDEC-5V 電流が減少するレギュレーション応答時間 VEXCC = 0V 〜 5V、最大 IVEXCTRL = 20mA、図 8-8 を参照 5 µs
RatioICC3/ICC1 負荷共有比 ICC3:ICC1 6.0V ≤ VSUP ≤ 28V、
SBC 通常モード、900mΩ の LS 比
シャント抵抗と 300mA の合計負荷電流
1.4 2 2.6
RatioICC3/ICC1 負荷共有比 ICC3:ICC1 6.0V ≤ VSUP ≤ 28V、
SBC 通常モード、4.3Ω の LS 比
シャント抵抗と 300mA の合計負荷電流
0.7 1 1.3
VCAN 電源入力
IVCAN 電源電流 通常モード:リセッシブ、VTXD = VCC1VEXCC、VCC1、VCC2 = 無負荷時にオン 3 5 mA
通常モード:ドミナント、VTXD = 0V、RL = 60Ω、CL = 開放、標準バス負荷、VEXCC、VCC1、VCC2 = オン (無負荷時) 60 mA
通常モード:ドミナント、VTXD = 0V、RL = 50Ω、CL = 開放、高バス負荷、VEXCC、VCC1、VCC2 = オン (無負荷時) 65 mA
通常モード:バス故障のドミナント、VTXD = 0V、CANH = -25V、RL および CL = 開放、VEXCC、VCC1、VCC2 = オン (無負荷時) 100 mA
UVCANR 電源低電圧回復 VCAN 立ち上がり 4.6 4.85 V
UVCANF 電源低電圧検出 VCAN 立ち下がり 4.5 4.75 V
UVCANHYS VCAN 電源低電圧検出ヒステリシス 50 100 150 mV
電流制限が動作を開始し、VEXCC がスタンドアロン構成に設定されている場合にのみアクティブになるスレッショルド
直接駆動を使用して追加の HSS をオンにするたびに、さらに電流が消費されます
IHSSNOLOAD と ISUPHSS を追加して引き込まれる合計バッテリ電流を判断します。
設計により規定されています。