JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-67 に RSRT_CNTR を示し、表 10-68 に、その説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
リスタートモードカウンタセット。プログラムされたカウンタ値を超えるとデバイスがスリープモードに移行する、デバイスがリスタートモードに移行できる回数をセットします。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRT_CNTR_SEL | RSVD | ||||||
| R/W-0100b | R-0000b | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | RSRT_CNTR_SEL | R/W | 0100b | デバイスがスリープモードに移行する前に、デバイスがリスタートモードに移行できる回数、1 ~ 15 を選択します。ここで 0h を書き込むと、リスタートカウンタは無効化されます。 |
| 3-0 | RSVD | R | 0000b | 予約済み |