JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-107 に、SW_CONFIG_3 レジスタを示し、表 10-108 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
フレームエラーカウンタスレッショルド:これらのビットは、エラーカウンタが最大値に達し、次のエラーフレームがオーバーフローして FRAME_OVF フラグを立てるポイントをセットします。デフォルトは 31 であるため、32 回目のエラーによりオーバーフローフラグがセットされます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAME_CNT_THRESHOLD | |||||||
| R/W-1Fh | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | FRAME_CNT_THRESHOLD | R/W | 1Fh | フレームエラーカウンタスレッショルド:これらのビットは、エラーカウンタが最大値に達し、次のエラーフレームがオーバーフローして FRAME_OVF フラグを立てるポイントをセットします。デフォルトは 31 であるため、32 回目のエラーによりオーバーフローフラグがセットされます。 |