JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-15 に VREG_CONFIG1 を示し、表 10-16 にその説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
このレジスタは VCC1 と外付け PNP 構成を制御します。
ビット 0 ~ 7 を使用する場合は EEPROM に保存されます
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC1_CFG | VEXT_CFG | VCC1_SINK | VEXT_V_CFG | ||||
| R/W-10b | R/W-00b | R/W-0b | R/W-000b | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | VCC1_CFG | R/W | 10b | VCC1 電圧レギュレータ構成 00b = 予約済み 01b = フェイルセーフモードを除くすべての SBC モードでオン 10b = スリープおよびフェイルセーフモードを除くすべての SBC モードでオン 11b = RSVD |
| 5-4 | VEXT_CFG | R/W | 00b | VEXCC 外部 PNP 構成 00b = すべての SBC モードでオフ 01b = フェイルセーフモードを除くすべての SBC モードでオン 10b = スリープおよびフェイルセーフモードを除くすべての SBC モードでオン 11b = RSVD |
| 3 | VCC1_SINK | R/W | 0b | VCC1 シンク電流制御。このシンクは、VCC1 有効時にオンになります 0b = 10µA 1b = 100µA |
| 2-0 | VEXT_V_CFG | R/W | 000b | 外部 PNP 電圧制御 000b = 1.8V 001b = 2.5V 010b = 3.3V 011b = 5V 100b = 負荷共有 101b ~ 111b = 予約済み |