JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-118 に INT_GLOBAL を示し、表 10-119 に、その説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
特定の割り込みすべての論理和
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT_7 | INT_1 | INT_2 | INT_3 | INT_CANBUS | INT_4 | RSVD | INT_6 |
| RH-0b | RH-0b | RH-0b | RH-0b | RH-0b | RH-0b | R-0b | RH-0b |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | INT_7 | RH | 0b | INT_7 レジスタの論理和 |
| 6 | INT_1 | RH | 0b | INT_1 レジスタの論理和 |
| 5 | INT_2 | RH | 0b | INT_2 レジスタの論理和 |
| 4 | INT_3 | RH | 0b | INT_3 レジスタの論理和 |
| 3 | INT_CANBUS | RH | 0b | INT_CANBUS レジスタの論理和 |
| 2 | INT_4 | RH | 0b | INT_4 レジスタの論理和 |
| 1 | RSVD | R | 0b | 予約済み |
| 0 | INT_6 | RH | 0b | INT_6 レジスタの論理和 |