JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
WAKE3/DIR ピンは、ハイサイド スイッチ HSSx のいずれかまたはすべてを直接制御するようにプログラムできます。図 8-15を参照してください。これは、各選択された HSSx に対して、HSS_CNTLx レジスタ (8'h1E および 8'h4D) に 1000b (ダイレクト ドライブ ピン制御) を設定することで実行されます。これにより、WAKE3 機能がディスエーブルになります。直接駆動を使用する場合、WAKE3/DIR ピンのエッジ変化に応じたイネーブルおよびディスエーブルの時間があります。これはパワー セービング機能であり、図 8-16に示します。