JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 10-1 に、HSS_CNTL3 レジスタを示し、表 10-117 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1に戻ります。
VHSS の過電圧または低電圧時における HSS の動作を判定するために使用されます。また、レジスタ 8'h0E[7:5] は VEXCC、VCC2、および VCAN のステータスを示します。
ビット 0 とビット 4 を使用する場合、EEPROM に保存されます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS_OV_SD_DIS | HSS_UV_SD_DIS | HSS_OV_UV_REC | SLP_CYC_WK_EN | VEXCC_STATUS | VCC2_STATUS | VCAN_STATUS | RSTRT_TMR_SEL |
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/H-0b | R/H-0b | R/H-0b | R/W-0b |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | HSS_OV_SD_DIS | R/W | 0b | OVHSS イベントによってハイサイド スイッチのシャットダウンを無効化 0b = OVHSS がイネーブルのため HSS をオフ 1b = HSS OVHSS 状況で構成された状態のままにします |
| 6 | HSS_UV_SD_DIS | R/W | 0b | UVHSS イベントによりハイサイド スイッチのシャットダウンを無効化 0b = UVHSS のため HSS をオフ 1b = HSS UVHSS 状況で構成された状態のままにします |
| 5 | HSS_OV_UV_REC | R/W | 0b | OVHSS または UVHSS イベントにより、ハイサイド スイッチが前の状態に自動的に回復するのを無効にします 0b = イネーブル 1b = ディスエーブル |
| 4 | SLP_CYC_WK_EN | R/W | 0b | タイマ 1、タイマ 2、または SWE タイマに基づいてスリープ モードで周期的ウェークアップを有効化 0b = ディスエーブル 1b = イネーブル |
| 3 | VEXCC_STATUS | R/H | 0b | VEXCC ステータス 0b = UVEXCC またはオフ 1b = レギュレーション中 |
| 2 | VCC2_STATUS | R/H | 0b | VCC2 ステータス 0b = UVCC2 またはオフ 1b = レギュレーション中 |
| 1 | VCAN_STATUS | R/H | 0b | VCAN ステータス 0b = UVCAN またはオフ 1b = グッド |
| 0 | RSTRT_TMR_SEL | R/W | 0b | VCC1 が UVCC1R を超えない場合に、リスタート モードを終了するために使用される再起動タイマを選択 0b = t RSTTO 1b = tINACTIVE(イネーブルにする必要があります) |