JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-124 に、INT_3 レジスタを示し、表 10-125 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
トリミングに使用する内部 EEPROM に CRC エラーが発生する際の割り込みをセットします。電源投入時に、デバイスは EEPROM から内部レジスタをロードして CRC チェックを実行します。有効なデータのロードを 8 回試みた後にもエラーが存在する場合は、CRC_EEPROM 割り込みがセットされます。これは、デバイス性能に影響を及ぼす可能性のあるエラーを示しています。これは、デバイスがウェークイベントによりスリープモードまたはフェイルセーフモードを終了する際に繰り返されます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIERR | SWERR | FSM | CRCERR | VCC1SC | RSTR_CNT | TSD_CAN_LIN | CRC_EEPROM |
| R/W1C-0b | RH-0b | R/W1C-0b | R/W1C/H-0b | R/W1C/H-0b | R/W1C/H-0b | R/W1C-0b | R/W1C-0b |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | Description0b |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SPIERR | R/W1C | 0b | いつ SPI ステータスビットがセットされるかをセットします |
| 6 | SWERR | RH | 0b | (SW_EN=1 and NOT(SWCFG)) と FRAME_OVF の論理和。SWERR がセットされている間は、選択式ウェーク機能が常に有効であるとは限りません |
| 5 | FSM | R/W1C | 0b | フェイルセーフモードに移行済み。 |
| 4 | CRCERR | R/W1C/H | 0b | SPI CRC エラー検出あり |
| 3 | VCC1SC | R/W1C/H | 0b | VCC1 短絡検出あり |
| 2 | RSTR_CNT | R/W1C/H | 0b | リスタートカウンタがプログラムカウントを超過 |
| 1 | TSD_CAN_LIN | R/W1C | 0b | VCC2、CAN、または LIN のトランシーバに起因するサーマル シャットダウン |
| 0 | CRC_EEPROM | R/W1C | 0b | EEPROM CRC エラー |