表 10-31 に WD_INPUT_TRIG を示し、表 10-32 に説明を示します。
表 10-1に戻ります。
FFh を書き込むと、適切なタイミングで WD タイマがリセットされます
表 10-31 WD_INPUT_TRIG レジスタ| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| WD_INPUT |
| R/W1C-00h |
表 10-32 WD_INPUT_TRIG レジスタのフィールドの説明| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|
| 7-0 | WD_INPUT | R/W1C | 00h | WD をトリガするには、FFh を書き込みます |