JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
デバイスにはフェイルセーフモードが搭載されており、デフォルトでオンです。特定の故障イベントが発生するとこのモードに移行します。フェイルセーフモードに移行すると、グローバル割り込みが発行されてスリープウェークエラー (SWE) タイマ (tINACTIVE) がイネーブルになって開始すると、VCC1、VCC2、VEXCC がオフになります。フェイルセーフモードに移行する理由はレジスタ 8'h17[3:1] で規定され、他の割り込みフラグでさらに拡張されます。このモードはレジスタ 8'h17[0] を使用して無効化できますが、故障監視はスリープモードではなくフェイルセーフモードでアクティブになるため、イネーブルのままにすることを推奨します。このモードでは LIMP がオンになり、他の機能は低消費電力モード状態に移行します。フェイルセーフモードに移行すると、LDO は少なくとも tLDOOFF (約 300ms) の間オフを保持します。この時間中、ウェークイベントは監視および保持されます。tLDOOFF がウェークイベントをタイムアウトした後、デバイスはリスタートモードに移行します。故障がクリアされてウェークイベントが発生する前にイネーブルで SWE タイマがタイムアウトすると、デバイスはスリープモードに移行します。図 8-26 は、デバイスがフェイルセーフモードに移行する原因となる各種故障条件を示しています。故障条件がクリアされてウェークイベントが発生すると、デバイスはリスタートモードに移行します。図 8-27 はフェイルセーフモードの高レベルフローチャートを示しています。
フェイルセーフモードカウンタが利用可能で一連のフェイルセーフイベントが連続して発生すると、デバイスはプログラムされた動作を実行します。これには、WUP、WUF、LWU イベントによってデバイスがウェークされない場合にスリープに移行することが含まれます。パワーオンリセットが必要です。このカウンタはデフォルトで無効化されており、8'h17[7:4] ≠ 0000b で有効にできます。カウンタ終了アクションは 8'h17 [7:4] にあります。アクションがプログラムされるまでのイベント数は 8'h18[7:4] に最大 16 のイベント数の値がセットされます。8'h18[3:0] は、読み取りおよびクリアが可能な、ランニングアップ/ダウンフェイルセーフイベントカウンタです。
故障およびプログラムされた構成に応じて、複数のフェイルセーフモードの終了方法があります。
フェイルセーフモードに移行するデバイスには、デバイスをウェークアップする手法が存在する必要があります。これには通信バスまたは WAKE ピンを使用できます。これらがすべてフェイルセーフモードで無効な場合、デバイスは自動的に CAN FD および LIN トランシーバをウェーク可能にします。
デバイスがフェイルセーフモードに移行すると、有効な場合は SWE タイマが自動的に開始します。
TSD 以外の条件でフェイルセーフモードに移行すると、以下が実行されます。