JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-57 に、PWM2_CNTL1 レジスタを示し、表 10-58 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
パルス幅変調周波数 PWM2 をセットします。複数のハイサイドスイッチが利用可能な場合は、より多くの PWM が必要になることがあります。HSS4 が利用可能で、これらのレジスタを使用する場合、PWM2 は PWM4 になります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM2_FREQ | PWM2_FREQ_RSVD | ||||||
| R/W-0b | R-0000000b | ||||||
| ビット | 領域 | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PWM2_FREQ | R/W | 0b | PWM 周波数選択 (Hz) 0b = 200 1b = 400 |
| 6-0 | PWM2_FREQ_RSVD | R | 0000000b | 予約済み |