JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-33 に WD_RST_PULSE を示し、表 10-34 に、その説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
このレジスタは、デバイスがリスタートモードに移行する前の WD エラーイベント数を決定する、WD カウンタをセットします。最大 15 までプログラムできます。プログラムされたカウンタ値を超えるとデバイスがスリープモードに移行する、デバイスがリスタートモードに移行できる回数をカウントするリスタートカウンタです。この遷移を回避するにはカウンタを頻繁にリセットする必要があります。
ビット 4 ~ 7 を使用する場合は EEPROM に保存されます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_ERR_CNT_SET | RSRT_CNTR | ||||||
| R/W-0000b | R/W1C-0000b | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | WD_ERR_CNT_SET | R/W | 0000b | デバイスがリスタートモードに移行するための、ウォッチドッグエラーイベントスレッショルドの数をセットします。 |
| 3-0 | RSRT_CNTR | R/W1C | 0000b | デバイスがリスタートモードに移行した回数を示し、これは RSRT_CNTR_SEL 値に達する前にクリアする必要があります |