JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TXD ピンと RXD ピンは、プロセッサと CAN FD および LIN 物理層トランシーバとの間の入力および出力です。これらのデバイスのデジタルロジック入力と出力のレベルは、3.3V または 5V ロジックを持つプロトコルコントローラとの互換性のための、VCC1 を基準とした TTL レベルです。表 8-5 および 表 8-3 は、各モードでの CAN ドライバと CAN レシーバの状態を示しています。
| トランシーバの状態 | TXD 入力 | バス出力 | 駆動されているバスの状態 | |
|---|---|---|---|---|
| CANH | CANL | |||
| CAN オン | L | H | L | ドミナント |
| H またはオープン | Z | Z | バイアスリセッシブ | |
| ウェーク対応 | X | Z | Z | GND への弱いプル |
| オフ | X | Z | Z | |
| トランシーバの状態 | CAN 差動入力 VID = VCANH – VCANL | バスの状態 | RXD 端子 |
|---|---|---|---|
| オン/リスン | VID ≥ 0.9 V | ドミナント | L |
| 0.5V < VID < 0.9 V | 未定義 | 未定義 | |
| VID ≤ 0.5V | リセッシブ | H | |
| ウェーク対応 | VID ≥ 1.15 V | ドミナント | セクション 8.4.7 を参照 |
| 0.4V < VID < 1.15 V | 未定義 | ||
| VID ≤ 0.4V | リセッシブ | ||
| オフ | オープン (VID ≈ 0 V) | オープン | H |