JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-71 に、WAKE_PIN_CONFIG3 レジスタを示し、表 10-72 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1に戻ります
WAKE ピンへの入力数と、ウェークアップを引き起こした入力を設定するためのレジスタ。
MULTI_WAKE_STAT は、特定のビットに基づいて WAKE 入力の状態が変化することを提供します。これらのビットは WAKE 入力を表すため、複数の WAKE 入力ビットが設定されている場合、それらの特定の WAKE 入力によって WAKE イベントが発生することを示します。例として、h'2A[4:0] = 00101b の場合、WAKE 0 と WAKE 2 の状態が変化しています。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE_PIN_SET | MULTI_WAKE_STAT | ||||||
| R/W = 111b | R/W0C/H = 00000b | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
| 7-5 | WAKE_PIN_SET | R/W | 111b | どの WAKE 入力を有効にするかを設定するビット割り当ては、 000b = なし、 001b = WAKE1 有効、 010b = WAKE2 有効、 011b = WAKE1 と WAKE2 有効、 100b = WAKE3 有効、 101b = WAKE1 と WAKE3 有効、 110b = WAKE2 と WAKE3 有効、 111b = WAKE1、WAKE2、WAKE3 が有効 |
| 4-0 | MULTI_WAKE_STAT | R/W0C/H | 00000b | ウェーク入力信号の個別または組み合わせに関する情報を提供します。 00000b = なし 00001b = Wake1 00010b = Wake 2 00100b =Wake 3 注: 注:対応する WAKE ピンのビットを 1 に設定すると、複数の WAKE ピンをローカル ウェイクアップ入力として使用できるようになります。たとえば、WAKE 1 と WAKE3 が発生した場合、00101b と表示されます。 |