JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
トランスミッタは、LIN 仕様に準拠したスレッショルドと AC パラメータの条件を満足します。トランスミッタは、電流制限機能とサーマル シャットダウン機能を内蔵したローサイドトランジスタです。サーマル シャットダウン状態の間、本デバイスを保護するため、トランスミッタは無効化されます。VSUP に直列にダイオードを接続したプルアップ抵抗が内蔵されているため、LIN ペリフェラルノード用途では外付けプルアップ部品は不要です。デバイスをコントローラノードの用途で使用する場合、VSUP に対して直列ダイオードと外部プルアップ抵抗を追加する必要があります。高速モードでは、トランスミッタは 200kbps のデータレートをサポートできます。
| トランシーバの状態 | TXD 入力 | LIN バス出力 | 駆動されているバスの状態 |
|---|---|---|---|
| LIN オン | L | L | ドミナント |
| H またはオープン | H | バイアスリセッシブ | |
| ウェーク対応 | X | H | |
| オフ | X | Z |