JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TCAN285x-Q1 SBC ファミリは通常、ウォッチドッグ、CAN FD バスやハイサイドスイッチ用の高度なバス故障診断などの多くの機能を持つデバイスの使用中に、CAN FD と LIN のサポートを必要とするホストマイクロプロセッサまたは FPGA を搭載したアプリケーションで使用されます。以下のものは 3.3V マイクロプロセッサアプリケーションの代表的なアプリケーション構成です。これらのデバイスは、VCC1 の値に応じて 3.3V および 5V のマイクロプロセッサで動作します。バス終端を、説明のために示します。
図 9-12 は、従来のアプリケーションと異なる機能を持つ TCAN2857-Q1 を示しています。
| 部品 | 標準値 | 備考 |
|---|---|---|
| 容量 | ||
| C2 | 22µF | バッテリスパイクをカットオフし、ISO パルスから保護するデカップリング容量。アプリケーション要件が異なると、より高い容量が必要になる場合があります |
| C3、C4 | 100nF、低 ESR | EMC の堅牢性を向上させるために IC のピンの近くに容量を配置するデカップリング容量 |
| C5 | 4.7µF、低 ESR | アプリケーション要件ごと。LDO を安定化するために必要な最小 1µF。EMC の堅牢性と負荷過渡に対応するため、ここでは、より大きな容量の値を推奨します |
| C6 | アプリケーションごとの容量の要件については、マイコンのマニュアルを参照してください。 | マイコンの電源の安定性を改善するために、SBC は不要です。 |
| C7、C8、C9、CWK1 | 22nF | EMC の堅牢化に必要。WAKE ピンを ECU ピンに接続する場合にのみ必要 |
| C10 | 100nF、低 ESR | VCAN 電源の安定性を改善するために必要で、IC のピンの近くに配置 |
| C11 | 4.7µF、低 ESR | アプリケーション要件ごと。LDO を安定化するために必要な最小 1µF。EMC の堅牢性と負荷過渡に対応するため、ここでは、より大きな容量の値を推奨します |
| C12 | 4.7µF、低 ESR | アプリケーション要件ごと。LDO を安定化するために必要な最小 1µF。EMC の堅牢性と負荷過渡に対応するため、ここでは、より大きな容量の値を推奨します |
| C13 | 4.7nF | OEM 要件に基づき、CAN 分割終端が必要な場合 |
| C14 | 220pF | LIN 終端の容量 |
| C15、C16 | 100nF | HSS が ECU の外部負荷を駆動する場合にのみ、EMC 保護のために必要 |
| 抵抗 | ||
| R1、R3、R5 | 3.3kΩ | WAKE ピンに流れ込む電流を制限して ISO パルスから保護するための直列抵抗 |
| R2、R4、R6 | 3kΩ | アプリケーションの要求に応じて、スイッチに必要なウェット電流をセット |
| R7 | Vshunt/I_limit Ω | VEXCC の電流制限をセットするシャント抵抗で、 アプリケーションに応じて必要 |
| R8 | 1kΩ | LIN リーダーノードの終端 (リーダーノードとして使用される場合) |
| R9、R10 | 60 Ω | OEM 要件に応じて必要な場合の、CAN 終端 |
| RWK-VBAT | 5.1kΩ | バッテリ監視スイッチを流れる電流を制限 |
| RDIV1、RDIV2 | マイコンの ADC ピンの電圧を絶対最大値または ADC 入力範囲より低く制限 | マイコンの ADC ピンの要件およびバッテリの最大電圧要件ごと |
RPROT | 100 Ω | VEXCC を使用して ECU 外部センサ (グローバルピンとして) に電力を供給する場合のみ:EMC の堅牢性を高めるため直列抵抗 RPROT を推奨 |