JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
WAKEx ピンはデフォルトでは双方向入力ですが、WAKE_CONFIG レジスタ 8'h11[7:6] を使用することで、立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの遷移に構成可能です。図 8-32 および 図 8-33 を参照してください。WAKE ピンはグランドに基づくウェーク入力であり、グランドまたは VSUP に接続されたスイッチで使用できます。WAKEx ピンの入力スレッショルドは VCC1 レベルを基準にでき、プロセッサに直接接続または VCC1 レールに切り替えることができます。この端子を使用しない場合は、望ましくない寄生ウェークアップを防止するため、端子をグランドに接続します。デバイスがスリープモードに移行すると、WAKE 入力の状態遷移を決定する前に、WAKEx 端子の電圧レベルが tWAKE の間 Low 状態または High 状態である必要があります。tWAKE_INVALID より小さいパルス幅はフィルタ処理されます。
WAKE ピンに立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジのいずれかを選択する場合は、tWAKE の間、エッジ前の状態でいることが必要です。
WAKE 端子は WAKE_CONFIG レジスタ 8'h11[7:6] を使用してパルス用に構成できます。図 8-34 を参照してください。この端子はパルスのみで動作するように構成できます。このパルスは tWK_WIDTH_MIN と tWK_WIDTH_MAX 間にある必要があります。図には、3 つのパルス例と、デバイスがウェークするかどうかを示しています。tWK_WIDTH_MIN は、レジスタ 8'h11[3:2] の tWK_WIDTH_INVALID に設定する値によって決定されます。パルスを検出可能な領域は 2 つあります。レジスタ 8'h1B[1]、WAKE_WIDTH_MAX_DIS を使用すると、パルスモードをフィルタ処理済みウェーク入力として構成できます。このビットに 1 を書き込むと、tWK_WIDTH_MAX が無効化されます。WAKE 入力は、tWK_WIDTH_INVALID と tWK_WIDTH_MIN の値を選択するレジスタ 8'h11[3:2] の構成に基づきます。tWK_WIDTH_INVALID より小さい WAKE 入力がフィルタ処理され、tWK_WIDTH_MIN より長くなる場合、デバイスはリスタートモードに移行して LDO をオンにします。2 つの間の領域は常にカウントされるわけではありません。図 8-35 を参照してください。レジスタ 8'h12[7] は、認識されるパルスまたはフィルタエッジの方向を決定します。WAKE ピンのステータスはレジスタ 8'h11[5:4] から判断できます。WAKE ピンが変更されると、デバイスは立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを登録します。これはビットに 00 が書き込まれるまでラッチされます。