JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-132 に、INT_EN_2 レジスタを示し、表 10-133 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
INT_2 の割り込みマスク
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS_EN | PWRON_EN | OVCC1_EN | UVSUP5_EN | UVSUP3_EN | UVCC1_EN | TSD_VCC1_VEXCC_EN | SME_EN |
| R-0b | R-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R/W-1b | R-0b |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SMS_EN | R | 0b | SMS 読み取り専用 |
| 6 | PWRON_EN | R | 1b | 電源オン読み取り専用 |
| 5 | OVCC1_EN | R/W | 1b | VCC1 過電圧マスク |
| 4 | UVSUP5_EN | R/W | 1b | VSUP5 低電圧マスク |
| 3 | UVSUP3_EN | R/W | 1b | VSUP3 低電圧マスク |
| 2 | UVCC1_EN | R/W | 1b | VCC1 低電圧マスク |
| 1 | TSD_VCC1_VEXCC_EN | R/W | 1b | VCC1 および VEXCC サーマル シャットダウンマスク |
| 0 | SME_EN | R | 0b | SME 読み取り専用 |