JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-85 に、SW_ID3 レジスタを示し、表 10-86 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
拡張 ID bits 1:0、拡張 ID フィールド、ID[10:6] および拡張 ID[28:24]
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT_ID_1:0 | IDE | ID_10:6__EXT_ID_28:24 | |||||
| R/W-00b | R/W-0b | R/W-00000b | |||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | EXT_ID_1:0 | R/W | 00b | 拡張 ID ビット 1:0 |
| 5 | IDE | R/W | 0b | 拡張 ID フィールド 0b = 標準 ID (11 ビット) 1b = 拡張 ID (29 ビット) |
| 4-0 | ID_10:6__EXT_ID_28:24 | R/W | 00000b | ID[10:6] および拡張 ID[28:24] |