JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-75 に WD_QA_CONFIG を示し、表 10-76 に、その説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
Q&A ウォッチドッグ構成ビット。
使用する場合は、すべてのビットが EEPROM に保存されます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_ANSW_GEN_CFG | WD_QA_POLY_CFG | WD_QA_POLY_SEED | |||||
| R/W-00b | R/W-00b | R/W-1010b | |||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | WD_ANSW_GEN_CFG | R/W | 00b | WD 応答生成構成 |
| 5-4 | WD_QA_POLY_CFG | R/W | 00b | WD Q&A 多項式構成 |
| 3-0 | WD_QA_POLY_SEED | R/W | 1010b | WD Q&A 多項式シード値はデバイスが RESET 状態のときにロードされます |