JAJSLQ1A November 2024 – October 2025 TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-29 に、WD_CONFIG_2 レジスタを示し、表 10-30 にこのレジスタのフィールドの説明を示します。
表 10-1 に戻ります。
ウォッチドッグ タイマとエラー カウンタ レジスタ。
ビット 0、5~7 を使用すると、EEPROM に保存されます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_TIMER | WD_ERR_CNT | WD_STBY_DIS | |||||
| R/W-011b | RH-0000b | R/W-0b | |||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | WD_TIMER | R/W | 011b | WD_PRE 設定に基づいてウィンドウ時間またはタイムアウト時間を設定します。詳細は WD_TIMER 表を参照してください |
| 4-1 | WD_ERR_CNT | RH | 0000b | ウォッチドッグ エラー カウンタが最大 15 個のエラーを実行 |
| 0 | WD_STBY_DIS | R/W | 0b | スタンバイ モードでウォッチドッグを無効にします。 0b = イネーブル 1b = ディセーブル |