Neue Produkte
400mA, low VIN, low VOUT, fast-settling, low-dropout regulator
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.22
24-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren Registern
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.473
Radiation-tolerant, low offset, 7nV/rtHz noise, low-power instrumentation amplifier
Rauschunempfindlicher, zweikanaliger digitaler Isolator, 1 vorwärts/1 rückwärts
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.49
2-Bit-Umsetzer mit fester Richtung und ±40 V Masseverschiebung für die Automobilindustrie, 2/0-Konfi
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.245
Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit (48 V) mit präziser Stromerfassung für die Automobilindustri
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.325
Unsere Leidenschaft
Uns alle vereint unsere tiefe Leidenschaft, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir elektronische Geräte durch Halbleiter erschwinglicher machen. Diese Leidenschaft ist damals wie heute aktuell. Denn wir arbeiten daran, an der Spitze des Fortschritts bei der Entwicklung integrierter Schaltkreise zu stehen. Mit jeder Generation von Innovation wird unsere Technologie immer effizienter, zuverlässiger und erschwinglicher, um neue Märkte zu öffnen und es zu ermöglichen, dass Halbleiter für Elektroniklösungen für Menschen weltweit in allen Bereichen eingesetzt werden können. Das bedeutet technischer Fortschritt für uns.
Treten Sie unserem Team bei
Unsere Arbeit ist herausfordernd und dynamisch, und es sind unsere Mitarbeiter, die uns großartig machen. Möchten Sie die Welt verändern, in einem Beruf, den Sie lieben? Kommen Sie zu uns.
Unser Bekenntnis zur Unternehmensverantwortung
Prozentualer Anteil der ausgelieferten als umweltfreundlich eingestuften Halbleiterprodukte, die den Branchenanforderungen an niedrigen Halogengehalt genügen.
des Wassers wurden 2024 in unseren globalen Produktionsstätten wiederverwendet.
Ehrungen für Nachwuchsförderung und Personalprogramme.
Verringerung unserer Treibhausgasemissionen (GHG) von 2015 bis 2024 – ein Fortschritt auf dem Weg zu unserem Ziel einer Verringerung von 25%.
der erzeugten Feststoffabfälle werden 2024 nicht mehr auf Deponien abgelagert.
für philanthropische Zwecke, in Partnerschaft mit der TI Foundation, Mitarbeitern und Pensionären.