JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MMC0 インターフェイスは、JEDEC eMMC 電気規格 v5.1 (JESD84-B51) に準拠しており、以下に示す eMMC アプリケーションをサポートしています。
MMC0 インターフェイスは、SD ホスト コントローラ標準仕様 4.10、SD 物理層仕様 v3.01、SDIO 仕様 v3.00 にも準拠しています。次のデータ転送モードは、組み込み SDIO デバイスへの接続にのみ使用できます。
表 6-77 に、MMC0 タイミング モードに必要な DLL ソフトウェア構成設定を示します。
| レジスタ名 | MMCSD0_MMC_SSCFG_PHY_CTRL_4_REG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ビット フィールド | [20] | [16:12] | [8] | [4:0] | |
| ビット フィールド名 | OTAPDLYENA | OTAPDLYSEL | ITAPDLYENA | ITAPDLYSEL | |
| モード | 説明 | 出力 遅延 イネーブル |
出力 遅延 値 |
入力 遅延 イネーブル |
入力 遅延 値 |
| レガシー SDR |
8 ビット PHY 動作 1.8V、25MHz |
NA(1) | NA(1) | 0x0 | NA(2) |
| 8 ビット PHY 動作 3.3V、25MHz |
NA(1) | NA(1) | 0x0 | NA(2) | |
| 高速 SDR |
8 ビット PHY 動作 1.8V、50MHz |
NA(1) | NA(1) | 0x0 | NA(2) |
| 8 ビット PHY 動作 3.3V、50MHz |
NA(1) | NA(1) | 0x0 | NA(2) | |
| 高速 DDR |
8 ビット PHY 動作 1.8V、40MHz |
0x1 | 0x15 | 0x1 | 0x2 |
| 8 ビット PHY 動作 3.3V、40MHz |
0x1 | 0x15 | 0x1 | 0x2 | |
| HS200 | 8 ビット PHY 動作 1.8V、200MHz |
0x1 | 0x6 | 0x1 | チューニング(3) |
| デフォルト 速度 |
4 ビット PHY 動作 3.3V、25MHz |
NA(1) | NA(1) | 0x1 | 0x0 |
| 高 速 |
4 ビット PHY 動作 3.3V、50MHz |
NA(1) | NA(1) | 0x1 | 0x0 |
| UHS-I SDR12 |
4 ビット PHY 動作 1.8V、25MHz |
0x1 | 0xF | 0x1 | 0x0 |
| UHS-I SDR25 |
4 ビット PHY 動作 1.8V、50MHz |
0x1 | 0xF | 0x1 | 0x0 |
表 6-99 に、MMC0 のタイミング条件を示します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||||
| SRI | 入力スルーレート | レガシー SDR 3.3V 時 高速 SDR 3.3V 時 デフォルト速度 高速 |
0.69 | 2.06 | V/ns | |
| レガシー SDR 1.8 V 時 UHS-I SDR12 |
0.14 | 1.44 | V/ns | |||
| 高速 SDR 1.8V 時 UHS-I SDR25 |
0.3 | 1.34 | V/ns | |||
| 高速 DDR UHS-I DDR50 |
1 | 2 | V/ns | |||
| 出力条件 | ||||||
| CL | 出力負荷容量 | HS200 UHS-I SDR104 |
1 | 10 | pF | |
| その他のすべてのモード | 1 | 12 | pF | |||
| PCB 接続要件 | ||||||
| td(Trace Delay) | 各パターンの伝搬遅延 | レガシー SDR 高速 SDR 高速 DDR HS200 |
126 | 756 | ps | |
| デフォルト速度 高速 UHS-I SDR12 UHS-I SDR25 UHS-I SDR50 UHS-I SDR104 |
126 | 1386 | ps | |||
| UHS-I DDR50 | 239 | 1134 | ps | |||
| td(Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | 高速 SDR HS200 高速 UHS-I SDR104 |
8 | ps | ||
| 高速 DDR UHS-I DDR50 |
20 | ps | ||||
| その他のすべてのモード | 100 | ps | ||||