JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| フィールド パラメータ | フィールドの説明 | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| TI | デバイス 製造者 |
TI | テキサス・インスツルメンツ |
| a | デバイスの開発段階(1) | X | プロトタイプ |
| P | 量産前(量産テスト フロー、信頼性データなし) | ||
| 空白 (null) |
量産出荷中 | ||
| BBBBBBB | 基本量産型番 | AM62L32 | デバイスの比較 参照 |
| AM62L31 | |||
| r | デバイス リビジョン | A | SR1.0 |
| B | SR1.1 | ||
| Z | デバイス速度グレード | E | デバイス速度グレード表を参照 |
| O | |||
| f | 機能 (デバイスの比較 を参照) |
G | 基数 |
| Y | セキュリティ/ 機能安全 | 1~9 | ダミー キーによるセキュリティ / 機能安全なし |
| H から R へ | プロダクション キーによるセキュリティ / 機能安全なし | ||
| S から Z へ | プロダクション キーによるセキュリティ / 機能安全なし | ||
| t | 温度(2) | A | –40°C~105°Cへ-拡張産業用(推奨動作条件を参照) |
| I | –40°C~125°C - 125°C産業用(推奨動作条件を参照) | ||
| Q1 | 車載識別記号 | Q1 | 車載認定済み (AEC - Q100) |
| 空白 | 標準 | ||
| 2D バーコード | 条件によって変化 | オプションの 2D バーコードは、追加のデバイス情報を提供します | |
| 空白 | |||
| XXXXXXX | ロットのトレース コード(LTC) | ||
| YYY | 量産コード、TIでのみ使用 | ||
| PPP | パッケージ記号 | ANB | FCCSP BGA (373) |
| ● | ピン1の指定子 |
記号または型番の空白は省略されるため、前後の文字は連続して表記されます。