JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.35 × VDD(1) | V | ||||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.35 × VDD(1) | V | ||||
| VIH | 入力 High 電圧 | 0.65 × VDD(1) | V | ||||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 0.65 × VDD(1) | V | ||||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 200 | mV | ||||
| IIN(2) | 入力リーク電流。 | VI = 1.8V または VI = 0.0V |
±50 | nA | |||
| RPU(3) | プルアップ抵抗 | 21.5 | 30.0 | kΩ | |||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.45 | V | ||||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | VDD(1) - 0.45 | V | ||||
| IOL(4) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 2 | mA | |||
| IOH(4) | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 2 | mA | |||
| SRI(5) | 入力スルーレート | 1.8E6 | V/s | ||||