JAJSW88B March 2025 – November 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.3 × VDDS_OSC0 | V | |||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.3 × VDDS_OSC0 | V | |||
| VIH | 入力 High 電圧 | 0.7 × VDDS_OSC0 | V | |||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 0.7 × VDDS_OSC0 | V | |||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 200 | mV | |||
| IIN(1) | 入力リーク電流。 | VI = 1.8 V | 10 | µA | ||
| VI = 0 V | -10 | µA | ||||
| SRI(3) | 入力スルーレート | 18f(2) または 1.8E+6 |
V/s | |||