JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V モード | ||||||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.58 | V | |||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.58 | V | |||
| VIH | 入力 High 電圧 | 1.27 | V | |||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 1.7 | V | |||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | |||
| IIN(1) | 入力リーク電流。 | VI = 1.8V | 10 | µA | ||
| VI = 0V | -10 | µA | ||||
| RPU | プルアップ抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| RPD | プルダウン抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.45 | V | |||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | VDD(2) - 0.45 | V | |||
| IOL(3) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 4 | mA | ||
| IOH(3) | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 4 | mA | ||
| SRI(5) | 入力スルーレート | 18f(4) または 1.8E+6 |
V/s | |||
| 3.3V モード | ||||||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.25 × VDD(2) | V | |||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.15 × VDD(2) | V | |||
| VIH | 入力 High 電圧 | 0.625 × VDD(2) | V | |||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 0.625 × VDD(2) | V | |||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | |||
| IIN(1) | 入力リーク電流。 | VI = 3.3V | 10 | µA | ||
| VI = 0V | -10 | µA | ||||
| RPU | プルアップ抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| RPD | プルダウン抵抗 | 40 | 50 | 60 | kΩ | |
| VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.125 × VDD(2) | V | |||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | 0.75 × VDD(2) | V | |||
| IOL(3) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||
| IOH(3) | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 10 | mA | ||
| SRI(5) | 入力スルーレート | 33f(4) または 3.3E+6 |
V/s | |||