JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ANBピン[4] |
|---|---|---|---|
| MCASP1_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | C23、M22、R23 |
| MCASP1_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | G20、P23、T20 |
| MCASP1_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | D18、M23、U23 |
| MCASP1_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | F20、N23、T21 |
| MCASP1_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | F19、M19、U22 |
| MCASP1_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | F21、N20、T22 |
| MCASP1_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | D18、N19、T23 |
| MCASP1_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | C23、L21、R22 |
| MCASP1_AXR4 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | H19、M23、U23 |
| MCASP1_AXR5 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | J22、M22、R23 |