JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分解能 | 実際のビット数 | 12 | ビット | |||
| ENOB | 有効ビット数 | ≅ 10 | ビット | |||
| VADC0_VREFP(1) | 正のリファレンス電圧 | VDDA_ADC0(2) | V | |||
| VADC0_VREFN(1) | 負のリファレンス電圧 | VSS | V | |||
| VADC_AIN[3:0] | アナログ入力電圧、 ADC_AIN[3:0]、フルスケール |
VSS | VDDA_ADC0(2) | V | ||
| DNL | 微分非直線性 | > -1 | +4 | LSB | ||
| INL | 積分非直線性 | -4 | +4 | LSB | ||
| LSBGAIN-ERROR | ゲイン誤差 | ±10 | LSB | |||
| LSBOFFSET-ERROR | オフセット誤差 | ±5 | LSB | |||
| SINAD | 信号 - 雑音と歪み比 | 入力信号: -0.5dB フルスケールで 200kHz の正弦波 |
60 | dB | ||
| ZADC_AIN[0:7] | アナログ入力インピーダンス、 ADC0_AIN[7:0] |
(3) | Ω | |||
| IIN | 入力リーケージ | ±10 | μA | |||
| CSMPL | サンプリング容量 | 5.5 | pF | |||
| サンプリング動特性 | ||||||
| FSMPL_CLK | ADC0 SMPL_CLK 周波数 | 30 | MHz | |||
| tC | 変換時間 | 13 | ADC0 SMPL_CLK サイクル |
|||
| tACQ | アクイジション時間 | 2 | 257 | ADC0 SMPL_CLK サイクル |
||
| TR | サンプリング レート | ADC0 SMPL_CLK = 30MHz |
2 | MSPS | ||