JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 6-20 に、水晶発振器の推奨回路を示します。振動子の回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、WKUP_OSC0_XI および WKUP_OSC0_XO ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。
図 6-20 WKUP_OSC0 水晶振動子の実装水晶振動子は、基本動作モード、並列共振である必要があります。表 6-18 に、必要な電気的制約事項を示します。
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fxtal | 水晶振動子の並列共振周波数 | 25 | MHz | ||||
| Fxtal | 水晶振動子の周波数安定性および許容誤差 | イーサネット RGMII および RMII は未使用 | ±100 | ppm | |||
| 派生クロックを使用するイーサネット RGMII と RMII | ±50 | ||||||
| CL1+PCBXI | CL1 + CPCBXI の容量 | 12 | 24 | pF | |||
| CL2+PCBXO | CL2 + CPCBXO の容量 | 12 | 24 | pF | |||
| CL | 水晶振動子の負荷容量 | 6 | 12 | pF | |||
| Cshunt | 水晶発振回路のシャント容量 | ESRxtal = 30Ω | 25MHz | 7 | pF | ||
| ESRxtal = 40Ω | 25MHz | 5 | pF | ||||
| ESRxtal = 50Ω | 25MHz | 5 | pF | ||||
| ESRxtal | 水晶振動子の等価直列抵抗 | (1) | Ω | ||||
システムの設計で水晶振動子を選択するときは、ワーストケースの環境やシステムの予測寿命に基づいて、水晶振動子の温度特性および経年変化特性を考慮する必要があります。
表 6-19 に、発振器のスイッチング特性の詳細を示します。
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CXI | XI 容量 | 0.812 | pF | ||
| CXO | XO 容量 | 0.848 | pF | ||
| CXIXO | XI から XO への相互容量 | 0.01 | pF | ||
| ts | 起動時間 | 4 | ms | ||
図 6-21 WKUP_OSC0 スタートアップ時間