JAJSW88B March 2025 – November 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V モード | |||||||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.35 × VDD(1) | V | ||||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.3 × VDD(1) | V | ||||
| VIH | 入力 High 電圧 | 0.65 × VDD(1) | V | ||||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 0.85 × VDD(1) | V | ||||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | ||||
| IIN(2) | 入力リーク電流。 | VI = 1.8 V | 10 | µA | |||
| VI = 0 V | -10 | µA | |||||
| RPU | プルアップ抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| RPD | プルダウン抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.45 | V | ||||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | VDD(1) - 0.45 | V | ||||
| IOL(3) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 3 | mA | |||
| IOH(3) | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 3 | mA | |||
| SRI(5) | 入力スルーレート | 18f(4) または 1.8E+6 |
V/s | ||||
| 3.3V モード | |||||||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.8 | V | ||||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.6 | V | ||||
| VIH | 入力 High 電圧 | 2.0 | V | ||||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 2.0 | V | ||||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | ||||
| IIN(2) | 入力リーク電流。 | VI = 3.3 V | 10 | µA | |||
| VI = 0 V | -10 | µA | |||||
| RPU | プルアップ抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| RPD | プルダウン抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.4 | V | ||||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | 2.4 | V | ||||
| IOL(3) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 5 | mA | |||
| IOH(3) | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 9 | mA | |||
| SRI(5) | 入力スルーレート | 33f(4) または 3.3E+6 |
V/s | ||||