JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-57、表 6-58、表 6-59 に、GPIO のタイミング条件、タイミング要件、スイッチング特性を示します。
このデバイスには、2つの GPIO モジュール インスタンスがあります。
GPIOn_x は、GPIO 信号を記述するために使用される一般的な名前です。ここで、n は特定の GPIO モジュールを表し、x はモジュールに関連付けられた入出力信号の 1 つを表します。
本デバイスの GPIO の追加の説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」セクションの対応するサブセクションを参照してください。
| パラメータ | バッファのタイプ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | |||||
| SRI | 入力スルーレート | LVCMOS (VDD(1) = 1.8V) |
0.0018 | 6.6 | V/ns |
| LVCMOS (VDD(1) = 3.3V) |
0.0033 | 6.6 | V/ns | ||
| I2C OD FS (VDD(1) = 1.8V) |
0.0018 | 6.6 | V/ns | ||
| I2C OD FS (VDD(1) = 3.3V) |
0.0033 | 0.08 | V/ns | ||
| 出力条件 | |||||
| CL | 出力負荷容量 | LVCMOS | 3 | 10 | pF |
| I2C OD FS | 3 | 100 | pF | ||
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPIO1 | tw(GPIO_IN) | パルス幅、GPIOn_x | 2P(1) + 30 | ns |
| 番号 | パラメータ | 説明 | バッファのタイプ | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO2 | tw(GPIO_OUT) | パルス幅、GPIOn_x | LVCMOS | 0.975P(1) - 3.6 | ns | |
| I2C OD FS | 160 | ns |
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「汎用インターフェイス (GPIO)」セクションを参照してください。