JAJSW88A March 2025 – September 2025 AM62L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ANBピン[4] |
|---|---|---|---|
| MCASP0_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | A12 |
| MCASP0_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | A11 |
| MCASP0_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | C11 |
| MCASP0_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | B11 |
| MCASP0_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | B9 |
| MCASP0_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | A9 |
| MCASP0_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | B10 |
| MCASP0_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | A8 |