MSP-EXP430F5529LP

USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430F5529LP

購入

概要

MSP430™ LaunchPad™ 開発キットは現在、USB を搭載するようになりました。MSP-EXP430F5529LP は、シンプルでコスト効率の優れた、MSP430F5529 USB マイコン向け開発キットです。この製品は、プログラミングとデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能を搭載しているほか、複数のボタンや複数の LED を使用するユーザー インターフェイスを利用できるため、MSP430 マイコンの開発を簡単に開始できます。

特長
  • USB 2.0 対応 MSP430F5529 16 ビット マイコン
  • 最高 25MHz
  • 128KB のフラッシュと 8KB の RAM
  • 12 ビットの逐次比較型 ADC
  • さまざまな USB デバイス クラスのサンプルと組込みソフトウェア ライブラリを利用可能 (CDC、HID、MSC)
  • eZ-FET lite:アプリケーションとの UART 機能搭載、オープン ソースのオンボード デバッガ
  • オンボード USB ハブからエミュレータとターゲット用に 1 つの USB 端子を使用
  • USB 給電:高効率 DC/DC コンバータを使用 (5V と 3.3V)
  • ブースタパック エコシステムを採用した 40 ピン LaunchPad 規格

  • MSP-EXP430F5529LP LaunchPad
  • Micro USB ケーブル
  • クイック スタート ガイド

MSP430 マイコン
MSP430F5244 128KB フラッシュ、8KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5358 384KB フラッシュ、34KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン MSP430F5359 512KB フラッシュ、66KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C 搭載、20MHz マイコン MSP430F5528 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5529 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン MSP430F5658 384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F5659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6458 384KB フラッシュ、34KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン MSP430F6459 512KB フラッシュ、66KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン MSP430F6459-HIREL HiRel ミックスド・シグナル・マイコン MSP430F6658 384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430F6659 512KB フラッシュ、64KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz マイコン MSP430FR5964 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB2046B 4 ポート、USB 2.0、12Mbps、USB フルスピード・ハブ TUSB2046I オプションで EEPROM シリアル・インターフェイスが利用可能な 4 ポート 12Mbps USB フルスピード・ハブ

 

USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
TPS2041B アクティブ・ロー、0.5A 負荷、±25% 精度の ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start prototyping your design with the MSP430F5529 LaunchPad™ development kit

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

開発キット

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 9
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド MSP430F5529 LaunchPad Development Kit (MSP-EXP430F5529LP) User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2017年 4月 7日
ユーザー・ガイド MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) PDF | HTML 2020年 4月 24日
証明書 MSP-EXP430F5529LP EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
その他の資料 MSP430 Design Workshop – Student Guide 2015年 11月 3日
技術記事 The exclusive MSP back-to-school sale is here! PDF | HTML 2015年 8月 26日
その他の資料 Browse MSP-EXP430F5529LP Documentation on TI Resource Explorer 2015年 7月 30日
その他の資料 MSP-EXP430F5529LP Software Examples and Design Files 2015年 7月 9日
ユーザー・ガイド MSP-EXP430F5529LP Quick Start Guide 2013年 9月 9日
ホワイト・ペーパー Ultra-low power USB for portable embedded applications 2013年 5月 29日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ向けブースタパック・プラグイン・モジュール
インターフェイス・アダプタ
BOOST-CCEMADAPTER EM アダプタ・ブースタパック

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSP-EM-DESIGN-CENTER MSP430 マイコン向けエネルギー測定デザイン・センター MSP430USBDEVPACK MSP430 USB 開発パッケージ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - オープン・ソース・コンパイラ、MSP430 マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ