グリッド・インフラストラクチャ
TI のアナログ製品や組込みプロセッシング製品と技術リソースを活用すると、よりスマートでより効率性に優れたグリッドおよび再生可能エネルギー・システムを設計可能
主なアプリケーション
業界をリードする高電圧の電力、電流、電圧センシング、コネクティビティ製品と設計により、高速で効率的な EV 充電ソリューションを構築
TI のバッテリ管理技術と電力変換技術の採用で、再生可能エネルギー・ストレージ・システムの性能を強化
電源、リアルタイム制御、センシング、通信の各分野で業界をリードするソリューションを活用して、スマートで信頼性の高いソーラー・エネルギー・システムを開発し、将来を見据えた電力エネルギーを確保
すべてのアプリケーションを検索
グリッド・インフラストラクチャ・アプリケーションで TI が選ばれる理由
信頼性の高いグリッド・システムの設計
グリッド・アプリケーションでは、過酷な環境下であっても信頼性の高い動作が求められます。TI のアナログおよび組込みプロセッシング部品は 125°C 以上での動作が保証されています。
再生可能エネルギーを低価格で提供
TI の高い電力密度と高効率の半導体は、さらなるコストをかけずに、高性能で信頼性の高い再生可能エネルギー・システムを実現します。
設計時間の短縮
お客様のエネルギー・システムへのあらゆるニーズに合わせて、製品ラインアップ、リファレンス・デザイン、設計ツールとソフトウェア、サード・パーティー・パートナなど、お客様が設計を市場に投入するために必要なすべてのものを提供しています。
次世代のエネルギーのエンジニアリング
グリッドの信頼性を高め、消費者に低コストで電力を供給するには、太陽光発電のような発電量の多くを占める再生可能エネルギーの開発が不可欠です。TI は、効率的な電力変換、高精度電流/電圧センシング、インテリジェント通信、信頼性の高いバッテリ管理を通じて、エネルギーに関する最大の課題を解決し、電力リソースに対する需要への対応を支援します。
AC/DC インバータ / 整流器と DC/DC インバータを、GaN などの技術を駆使して、小型化と効率化を実現し、実装を容易にすることで、より多くの家庭、ビル、都市での太陽光発電を可能し、エネルギー・ストレージ・システムに余剰エネルギーを蓄積できるようにします。
双方向充電による V2G および V2H の実現
充電とバッテリ・ストレージ・ソリューションが新たに登場したことにより、EV がバッテリ電力を供給して電力のニーズを補う、自動車からグリッドへ (V2G) や自動車から家庭へ (V2H) 電力を供給する双方向充電の考え方が主流になってきています。TI のワイド・バンドギャップ・パワー、センシング、およびコネクティビティの技術により、エンジニアは、V2G や V2H へのエネルギー・ストレージを実現できるようになり、より持続性の高い、効率的かつ低価格なエネルギー管理に貢献できます。
よりスマートなグリッドを実現するための最初のステップは、スマート電気メーターの導入でした。EV チャージャ、ソーラー・インバータ、エネルギー・ストレージ・システムもまた、ネットワークへの統合を強化することで、利便性、省エネルギー、グリッドの安定性に関する有用な情報を得ることができます。
このような高度な電化と、地域的な発電と蓄電、家庭における高電圧の DC と AC を実現するには、機器と人々の安全を維持するためのセンサが必要になります。TI は、電圧 / 電流センシングと温度 / 湿度のセンシング技術を提供しており、お客様の設計で迅速かつ信頼性の高い検出を可能にします。
スマート・グリッド・システムの次のステップは、リアルタイム・インテリジェンスを搭載した完全に近代化されたグリッドです。コネクテッド・アプリケーションと高速コンピューティング機能を活用することで、ロード・バランシング、需要への対応、付加価値サービスに関する意思決定が可能になり、グリッドをよりインテリジェントで、効率的かつ信頼性の高いものにすることができます。
TI の組込みプロセッシング製品は、リアルタイム機能を備え、低消費電力動作を可能にしたエッジ・コンピューティング向けに設計されています。さらに、セキュリティ・イネーブラ、製品、資料で構成されたツールボックスは、新たなセキュリティの脅威に対応に役立ちます。