JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
DAC 出力モードで検討したように、DAC 出力はゼロ次ホールド(ZOH)で、出力値はサンプル時間全体にわたって同じになります(NRZ モードのフルクロック周期、または DES2XL モードのクロック周期の1⁄2)。DAC は本来の出力帯域幅が広いため、この出力応答には最小限のフィルタリングしか施されていません。特に、サンプル周期が長い NRZ モードではその傾向が顕著です。これは、NRZモード(図 9-1)および DES2XL モード(図 9-2)の矩形波の波形をしめしています。
DAC 出力の帯域幅を狭くして、サンプルからサンプルまでの変動を除去しながら、矩形波モードの高いスルーレートを維持できます。出力帯域幅は、遷移期間の帯域幅(つまり TTRANS が遷移時間である)約 2/(3*TTRANS) とほぼ同じであり、スルーレートを維持することと ZOH 構造の除去との間で適切な妥協点を提供します。
図 9-3 に、推奨される出力帯域幅を持つ矩形波出力波形を示します
矩形波のスルーレートは、ZOH 構造が除去されている間、ほぼ維持されます。