JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
2 つの送信イネーブル ピン TXEN0/1 または SYNC は、オプションで TX_PIN_FUNC および SYNCBPIN_FUNC レジスタを使用して設定し、DAC 出力を迅速にミュートおよびミュート解除することができます。または、TX_EN レジスタをこの目的に使用することもできます。
出力の急激な変化を防ぐために、送信を無効化する前に、入力データをランプダウンすることが推奨されます。送信が再度有効になったとき、新しいデータを出力できるようになるまで、出力はミュートのままです。この期間中にグリッチや古いデータ出力は発生しません。