JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
このデバイスは、JESD204C 高速シリアルインターフェイスを使用して、ロジックデバイスから受信 DAC にデータを転送します。このデバイスのシリアル化されたレーンは、8b/10b エンコードと、64b/66b エンコードの両方で動作することができます。8B/10B エンコードを使用する JESD204C 形式は、既存の JESD204B レシーバーと下位互換性があります。速度が制限されたロジックデバイスとのインターフェイス用に、最大 16 レーンを使用することができます。8b/10b と 64B/66B でエンコードされたそれぞれの JESD204C にはいくつかの違いがあり、これらについては、このセクションで取り上げています。図 7-50 に、8b/10b エンコードされた JESD204C インターフェイスの概略ブロック図を示し、図 7-51 に、64b/66b エンコードされた JESD204C インターフェイスの概略ブロック図を示します。
図 7-50 8b/10b エンコードによる JESD204C インターフェイスの概略図
図 7-51 64b/66b エンコードによる JESD204C インターフェイスの概略図デバイスでは、JESD204C のすべてのオプション機能がサポートされているわけではありません。サポートされている機能とサポートされていない機能のリストは、表 7-38を参照してください
| 文字識別子 | 機能 | デバイスでサポートされていますか? |
|---|---|---|
| a | 8b/10b リンク層 | あり |
| b | 64b/66b リンク層 | あり |
| c | 64b/80b リンク層 | なし |
| d | 64b/66b または 64b/80b のリンク層を使用した場合のコマンドチャネル | なし |
| e | 64b/66b または 64b/80b リンク層を使用する場合の前方誤り訂正(FEC) | あり |
| f | 64b/66b または 64b/80b のリンク層を使用する場合のCRC3 | なし |
| g | 8b/10b リンク層を使用するときの物理 SYNC ピン | あり |
| h | サブクラス 0 | あり |
| i | サブクラス 1 | あり |
| j | サブクラス 2 | なし |
| k | 単一リンク内のレーン整列 | あり |
| l | MULTIREF 信号によるマルチポイントリンクでのレーン整列をサポートするサブクラス 1 | なし |
| m | SYNC インターフェイスのタイミングは、JESD204A に対応しています | あり |
| n | SYNC インターフェイスのタイミングは、JESD204B に対応しています | あり |
JESD204C インターフェイスで使用される各種信号および関連デバイスのピン名は、リファレンスとして 表 7-39 にまとめられています。
| 信号名 | デバイスの PIN 名 | 説明 |
|---|---|---|
| データ | [15:0]SRX± | SerDes レシーバによって受信された 8b/10b または 64b/66b エンコードの後の高速シリアル化データ。 |
| SYNC | SYNC | リンク初期化信号(ハンドシェイク)。Lowに切り替えて、コード・グループ同期(CGS)プロセスを開始します。64B/66B エンコードモードでは使用されません。 |
| デバイス クロック | DACCLK+, DACCLK– | DAC サンプリングクロック。デジタルロジックや SerDes レシーバのクロック供給にも使用されます。 |
| SYSREF | SYSREF+、SYSREF– | 各JESD204Cデバイスの内部ローカルマルチフレームクロック(LMFC)またはローカル拡張マルチブロッククロック(LEMC)カウンタを確定的にリセットするために使用されるシステムタイミング基準 |