JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
このデバイスには、DUC モードと直接デジタル合成 (DDS) モードが搭載されています。データ パス モードでは、JESD インターフェイスからの複素 (I および Q) データを使用し、DUC 内のデータを補間およびアップコンバートし、DUC 出力を合計して DAC 内のアナログ信号を生成します。DDS モードでは、DUC NCO を直接使用して、入力データを必要とせずに、トーンを生成します。
DDS モードと DUC モードの違いを以下に示します。