ライティング

エネルギー効率の優れたライティング ソリューションの開発

TI の高効率パワー マネージメント デバイスは、広い調光範囲に対応した高密度 LED ドライバ向けで、革新的で差別化された LED ライティング システムを実現します。ハプティクス ドライバを搭載した TI の静電容量式タッチ マイコンは、対話型制御用のマルチセンサ フィードバック、正確な位置検出機能を備えた環境センサ、および動的で人間重視の照明環境を実現するマルチスタンダード ワイヤレス コネクティビティを提供します。

高度なライティング システムの設計

DALI を使用したライティング システムの制御

デジタル アドレス指定可能なライティング インターフェイス (DALI) は、LED ドライバ、バラスト、調光器、センサ、コントローラなど、複数のライティング システムを相互接続するために使用される 2 線式のデジタル通信プロトコルです。このプロトコルの目的は、センサを使用してライティングを動的に調整し、電力を節約すると同時に、双方向通信を使用してシステムでエラーや診断を報告することによって、エネルギー効率の高いシステムを実現することです。DALI はシステムの複雑さを軽減する、コスト効率に優れたソリューションです。また、複数のライティング デバイスを接続できると同時に、各デバイスに対して個別にアドレス指定をすることもできます。

TI は、DALI-2 をサポートし、IEC 62386-103 のハードウェアおよびソフトウェア規格への準拠要件を満たす各種ソリューションを提供しています。

ダウンロード
ライティング制御 に関する主な製品
MSPM0G3507 アクティブ 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
MSPM0L1306 アクティブ 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

ライティング システムのワイヤレス制御

ライティングでワイヤレス制御を採用すると、追加の制御配線が不要になると同時に、システムをシームレスに設置し、拡張することができます。Bluetooth® LE、Bluetooth® Mesh、ZigBee®、Thread、Matter、Wi-Fi®.に対応する TI の広範なワイヤレス製品ラインアップを利用して、スマート ライティング アプリケーション用製品の信頼できるワイヤレス ネットワークを構築してください。

接続分野で TI が蓄積してきた専門知識、高品質の製品ラインアップ、サポートを活用すると、次期ライティング ネットワークの接続を進めることができます。

ワイヤレス コネクティビティ に関する主な製品
CC2340R5 アクティブ 超低スタンバイ電流、512kB フラッシュ、+8dBm の Bluetooth、Zigbee、Thread 対応ワイヤレス マイコン
CC2755R10 アクティブ エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン
新製品 CC3551E アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン

タッチフリーのライティング システムの構築

レーダー対応のライティング システムを利用すると、センシングの精度と信頼性を新たなレベルにまで高めることができます。従来のセンサとは異なり、レーダー テクノロジーは 3D 環境での高精度の存在検知、人数カウント、トラッキングを実現します。また、よくある誤検出を減らすこともできます。

微細な動作を検出し、広い領域に対応できるレーダー テクノロジーは、ライティング システムで極めて高い精度を実現し、エネルギーの大幅な節約を推進すると同時に、安全性と快適性を強化します。最新のスマート ライティング ネットワークにシームレスに統合されたレーダーは、お客様の設定をインテリジェントで応答性の優れた環境へと変換します。そのため、このテクノロジーは産業用や住宅用の分野に最適な選択肢になっています。TI は、ライティング システムを拡張するための包括的なレーダー製品ラインアップをご用意しています。

アプリケーション・ノート
PIR Motion Detection With MSPM0
この設計では、アナログ受動型赤外線 (PIR) モーション センサと MSPM0L1306 を使用して、低消費電力、高性能で、コスト面での競争力が非常に高いモーション検出ソリューションを実現しています。 
PDF | HTML
アプリケーション概要
Low Power mmWave radar enables new functionality in battery powered proximity se
このアプリケーションの概要では、テキサス インスツルメンツがミリ波 (mmWave) レーダー センシングにもたらした進歩について、パートナーやお客様に情報を提供し、説明します。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
Radar Sensors to Enable Smarter Homes, Cities and Lives
このアプリケーションの概要では、家庭、医療分野、工場、電子機器、ロボットなど、レーダー センサによって安全に実現できるさまざまな産業用アプリケーションについて説明します。 
PDF | HTML
占有検出 に関する主な製品
IWRL6432AOP アクティブ アンテナ内蔵、シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 63.5GHz、産業用ミリ波レーダー センサ

ライティング 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810
白熱電球に比べて、LED ライティングには、エネルギー消費の低減、寿命の延長、ウォームアップ時間の必要なしで最大輝度の達成など、さまざまな利点があります。詳細をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811
このホワイト ペーパーは、UCC28810/11 デバイスをベースとする複合的な調光ソリューション (PWM調光 と 1 ~ 10V のアナログ調光) を使用し、天井取り付け型の LED アプリケーションで現在需要が生じている、従来より広い調光範囲の仕様を実現する方法を説明します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)
このアプリケーション レポートは、LM5022 採用の昇圧コンバータ ベースの LED ドライバ向けの、部品ごとの設計ガイドを示します。
document-pdfAcrobat PDF