医療 / ヘルスケア
TI のアナログ製品や組込みプロセッシング製品と専門知識を活用すると、よりスマートでより高性能な医療、ヘルスケア システムを設計することができます
医療とヘルスケアの各アプリケーションにおける TI 製品の利点
継続的なイノベーションを実現
医療、ヘルスケアを念頭に置いて設計された TI の包括的なアナログおよび組込み処理ラインアップは、お客様が必要とする画期的な技術を提供します。
信号対雑音比を改善して画像処理の品質を向上
設計内の他の部品との干渉を最小限に抑えることで、TI の低雑音のデバイスを使用して画像処理システムを最大限に活用することができます。
医療設計の安全要件に容易に対応
IEC 60601-1 などの規格をサポートする TI の統合絶縁型デバイスと電源モジュールは、設計時間を短縮して医療安全機能をサポートすることができます。
バッテリの寿命を延長
TI の低静止電流シグナル チェーン、電源、低消費電力コネクティビティ ソリューションは、バッテリ動作期間と保管期間を延長し、バッテリを最大限に活用できるようにします。
よりスマートで高性能な医療システムを実現
患者のモニタリングとイメージングに対応する幅広いアナログ フロント エンド
TI のアナログ フロント エンドは、臨床システムと健康システムで確固たる伝統を築いています。TI のバイオセンシング AFE は、ECG、PPG、EEG、ICG 向けに、スタンドアロンとマルチモーダル アナログ シグナル チェーン全体を提供します。 TI の超音波 AFE 製品ラインアップは、プレミアム、ハイエンドからミッドエンド、カート ベースのシステム、ポータブル超音波システム向けに、高度に統合されたアナログ フロント エンド ソリューションを幅広く取り揃えています。
以下を組み合わせて柔軟性のある製品を選択することができます。
- チャネル数インターフェイス (LVDS/JESD)
- 時間ゲイン補正 (TGC)
- 連続波 (CW) モードの信号帯域幅
- 電力とノイズのトレードオフ
- チャネル数の多い X 線および CT スキャナ
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications
超低雑音電力および低 EMI により、高精度で敏感なシグナル チェーン性能を実現
低雑音の LDO レギュレータとスイッチング コンバータ、高精度モニタリング、信頼性の高い保護の必要性は、イメージングや患者のモニタリングなどの医療アプリケーションで高精度のシグナル チェーンを実現するための基礎となります。TI の専用電力処理技術と高度な回路およびテスト技術手法により、リニア パワー コンバータとスイッチング パワー コンバータの両方で精度を高め、歪みを最小限に抑え、ノイズを低減します。スイッチング レギュレータの EMI 軽減は、多くの電源設計で主要な課題になる可能性があります。EMI 低減技術を内蔵した TI のデバイスは、設計期間の短縮に役立つと同時に、医療安全規格 IEC60601-1 への準拠をサポートします。
時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
Long-Term Drift in Voltage References
堅牢で信頼性の高いシステム動作を実現するための高電圧絶縁
TI の絶縁ラインアップは、最高クラスの動作電圧と信頼性を兼ね備えており、患者のモニタリング、AED、輸液ポンプなどの医療用アプリケーションでシステム寿命の延長と保護を実現します。
TI の絶縁ラインアップは、効率的でコンパクトかつ高性能の絶縁型電源を使用して絶縁信号を供給できます。
沿面距離、空間距離、絶縁を通じた距離 (DTI) は、IEC60601-1 医療規格に準拠したデジタル アイソレータの医療機器認証で評価されている重要な距離です。医療機器メーカーが自社の設計に認証済みデジタル アイソレータを選択した場合、絶縁性能がサード パーティーの認証機関によって検証されていると確信しています。
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
人工知能でヘルスケアを変革
TI のプロセッサ ファミリでは、容易にプログラム (設定) 可能なハードウェア アクセラレータを採用すると、高性能のコンピュータ ビジョン、センサ フュージョン、AI 処理能力を活用して、開発中の設計で最大限の成果を達成することができます。Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker、ROS を使用して迅速に設計し、TI Edge AI エコシステムを使用した本番環境対応ソリューションにより、より短い時間で市場に投入することができます。シンプルな設計でも複雑な設計でも、業界のエキスパートにオンラインでアクセスできる、包括的で使いやすいハードウェア、ソフトウェア、ツールを活用して、イノベーションを加速しましょう。
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
ADC を、Sitara MPU を含めたマイクロプロセッサや、マイコンに直接接続
次の処理を実行:データ アクイジション システムの設計の簡素化とコスト削減
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です