JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
図 7-10 に、デジタル信号処理ブロックを示します。このデバイスには、4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) ブロックが搭載されており、4 つの複素 (IQ) 入力ストリームをサポートしており、異なる RF 周波数で結合できます。4 つの DUC は、柔軟に割り当てることができ、チャネル ボンダーのいずれかの DAC 出力に合計することができます。プログラマブル FIR フィルタは、DUC への入力または DAC サンプル レートで使用できます。最後の信号処理ブロックは、DES モードで使用するための 2 による追加の補間です。
DSP は複数の異なるモードで動作できます。以下に要約します。各モードについては、それぞれのサブセクションで詳しく説明します。各 DSP ブロック モードは、DSP_MODEn レジスタ n = 0 ~ 3 によって選択されます。
表 7-5 に、NCO / ミキサの主な機能と、各種 DSP モードでの動作方法をまとめます。
| 特長 | DSP モード (DSP_MODEn) | |||
|---|---|---|---|---|
| DUC モード | DDS SPI モード | DDS ベクトルモード | DDS ストリーミングモード | |
| 振幅制御 | I/Q サンプルにより決定 (JESD 経由) | AMP レジスタ | ベクトルにより設定 (DDS_VEC) | AMP レジスタまたは JESD ストリーム (STREAM_MODE を参照) |
| 周波数制御 | FREQ レジスタ ビット (64 ビット) | FREQ レジスタ ビット (64 ビット) | ベクトルによりセット (DDS_VEC) (48 ビット) | FREQ レジスタまたは JESD ストリーム (STREAM_MODE を参照) |
| 位相制御 | PHASE レジスタ | PHASE レジスタ | ベクトルにより設定 (DDS_VEC) | PHASE レジスタまたは JESD ストリーム (STREAM_MODE を参照) |
| JESD インターフェイス | 有 (DSP ごとに 2 つの 16 ビット ストリーム) (I/Q データ) | なし | なし | 有 (DSP ごとに 2 つの 16 ビット ストリーム) |
| トリガ アクション | 周波数 / 位相の更新。NCO_AR = 1 の場合、アキュームレータがリセットされます。 | FREQ/PHASE/AMP の更新。NCO_AR = 1 の場合、アキュームレータがリセットされます。 | トリガ待ちの場合は、次のベクトルに進みます。 | ストリーミングされていないパラメータを更新します。NCO_AR = 1 の場合、アキュームレータがリセットされます。 |
| その他の特長 | 位相コヒーレント周波数変化。位相連続周波数変化 | 位相コヒーレント周波数変化。位相連続周波数変化 | ベクタ テーブルを通した FREQ/AMP ランプ | 0 振幅をストリーミングすると、トリガが生成される可能性があります |
| ミキサの用途: | NCO による IQ データの乗算 | 振幅制御 | 振幅制御 | 振幅制御 |