-
ネットワーク アクセラレータ
-
ネットワーク スイッチ
-
光学モジュールとケーブル
データ センター ネットワークのニーズに適した TI 製品の利点は?
より小型でより高速な光学モジュール設計
電源管理デバイスで構成された製品ラインアップは、開発中の光学モジュール設計で、消費電力の低減、精度の向上、出力電力のレギュレーションのための高精度制御を実現します。
データセンター スイッチ設計の最適化
最新世代のネットワーク ASIC と FPGA に適した高効率電源ソリューションで構成された製品ラインアップを採用すると、超高帯域幅で電力損失を低減したデータセンター スイッチを設計できます。
データセンター ネットワーキング ソリューションで、シグナル インテグリティを最適化し、高精度の同期を確保します
BAW をベースとするマルチソース クロック処理ソリューションを採用すると、システムの信頼性と性能を最大化できます
BAW (バルク弾性波) をベースとする、PCIe (ペリフェラル コンポーネント インターコネクト エクスプレス)、USB、イーサネット向けの TI のクロック処理ソリューションを採用すると、データ センターの性能と信頼性が向上します。高精度の同期を確保し、干渉を最小化するほか、シグナル インテグリティを最適化することができます。
TI の BAW ベース製品に該当するのは、以下の各製品です。サーバー管理プロセッサ向けのクロック処理や、サーバーのマザーボードが搭載している FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) 向けのクロック処理に適した、リファレンスレス (基準クロックを使用しない) クロック ジェネレータ。スマート ネットワーク インターフェイス カード (smartNIC) やハードウェア アクセラレータに適した、56Gbps と 112Gbps イーサネットや PCIe Gen 6 向けの発振器。超低ジッタ特性を達成し、複数の PCIe Gen 1 ~ 6 アプリケーションに適している、HCSL のクロック ファンアウト バッファ。