ラックとサーバーの各アプリケーションに適した製品やシステム レベルの製品の採用で、電力密度と効率に関する今後のニーズに対応
ラックの電源と熱管理に TI を選ぶべき理由
熱管理
C2000™ マイコン、モータ コントローラ、センシング製品を活用すると、次世代の冷却向けディストリビューション ユニットやラック内の漏れ検出機能を設計し、信頼性の高い空冷/液冷システムを実現することができます。
電力密度の向上。
回路統合に関する TI の斬新なアプローチは、スイッチング速度の高速化とシステム サイズの縮小に貢献します。また、高性能パッケージは、より小さな面積でより大きな消費電力に対応するのに役立ちます。
セキュア システムの製作
各種 C2000™ マイコンを採用すると、高度なセキュリティ機能を実現し、開発中システムを保護すると同時に、ライブ ファームウェア アップデートなどの機能を搭載して、現場でシームレスにファームウェア アップデートを実施できます。
ラックの電源と熱管理の効率を実現する設計
高性能統合型 GaN 電力段
TI の GaN (窒化ガリウム) 電力段は、サーバー電源設計で高効率と高密度を実現し、それらを活用した高電圧 DC アーキテクチャのサポートの拡大に役立ちます。統合型ドライバは回路の寄生容量を低減し、設計のフットプリントの縮小に役立ちます。
TI の各種電力段は、過電流と過熱の保護機能を内蔵しており、電源ユニット、バッテリ バックアップ ユニット、中間バス コンバータ サブシステムを実現し、モジュール型ハードウェア システム共通冗長電源と Open Compute Project Open Rack v3 の各仕様の達成に役立ちます。
3.6kW CCM-TCM マルチモード制御トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
Achieving GaN Products With Lifetime Reliability
4 スイッチ、昇降圧バッテリ バックアップ ユニットのリファレンス デザイン
GaN 電力段 に関する主な製品
使いやすいデジタル制御
デジタル制御は、複雑なトポロジの簡素化に役立ちます。TI の各種 C2000™ マイコンを採用すると、多くの機能のプログラミング (書き込み) が容易になります。リアルタイム制御機能を使用すると、高速なスイッチング速度、高分解能の PWM (パルス幅変調)、高精度監視を実現できます。これらはいずれも、使いやすいプログラミング インターフェイス経由で制御できます。内蔵のハードウェア機能とソフトウェア機能を使用して、セキュリティ機能を簡単に取り扱うことができます。TI の UCD コントローラ ファミリは、デバイスのプログラミング (書き込み) をさらに容易にするハードウェア アクセラレータを搭載しています。
Achieve Power-Dense and Efficient Digital Power Systems by Combining TI GaN FETs
How processing in real-time drives high-performance power systems
Meeting server power supply design trends with a real-time MCU
リアルタイム デジタル制御 に関する主な製品
高精度で低コストのセンシング
電流センシングは、サーバーとテレコム向け電源ユニット (PSU) で重要な役割を果たします。PSU の各種サブシステムの制御、保護、監視を行うには、高精度の電流測定が必須です。
絶縁型電流センシング向けの各種 TI 製品は、低コストのホール効果センサと、絶縁型センシング向けの高精度シャント ベースという複数のアプローチを採用しています。非絶縁型センシング用途の場合、TI の各種デバイスは幅広い電圧をサポートしているので、電流センシングが容易になります。
TMCS110x Layout Challenges and Best Practices
±50mV 入力およびシングルエンド出力を備えた絶縁型電流セン シング回路
ブリッジレス トーテムポール PFC (力率補正) 用途での電流センシングに関する検討事項
設計と開発に役立つリソース
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール
Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。
- Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
- Loop Calculator (...)
GaN CCM トーテムポール PFC 電力損失計算 Excel シート (GaN CCM Totem Pole PFC Power Loss Calculation Excel Sheet)
C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
- C2000™ マイコン(MCU)向けの DigitalPower SDK はソフトウェア インフラ、ツール、資料で構成されており、AC/DC、DC/DC、DC/AC 電源アプリケーション向け C2000 マイコン ベース デジタル電源システムの開発期間の大幅な短縮を可能にします。C2000 デジタル電源評価基板(EVM)で動作するファームウェアと、太陽光発電、テレコム、サーバー、電気自動車(EV)チャージャ、産業用パワー デリバリ アプリケーション向けの TI Designs(TID)が含まれています。DigitalPower SDK (...)