HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の DC/DC コンバータ

小型化、効率向上、安全準拠の各種 DC/DC コンバータ・システムの設計

DC/DC コンバータ・システムの設計は、自動車の性能、全体的な効率、安全性、信頼性に大きな影響を及ぼします。高性能 DC/DC コンバータ・システムは、EV (電気自動車) 内のすべての低電圧 DC バス・コンポーネントに電力を供給します。安全性に準拠した TI のリアルタイム・コントローラや、スマート絶縁型ゲート・ドライバ、バイアス電源、電圧と電流のセンシング技術を活用すると、次世代の DC/DC コンバータ・システムを実現できます。

DC/DC コンバータ・システムで TI 製品を選択する理由

checkmark

高度な機能とアーキテクチャを実現可能

リアルタイム・マイコンとアナログ技術製品を取り揃えた TI の製品ラインアップを活用すると、双方向の電力フローや統合型パワートレイン・システムなどの高度な機能を実現し、より高い電力レベルを確保することができます。

checkmark

電力密度の向上と同時に、システム・サイズを縮小

より高いスイッチング周波数を使用する各種パワー・マネージメント・デバイスを高度な高性能トポロジで実装すると、より高い電圧を使用し、電力密度を高めることができます。

checkmark

機能安全システム認証手続きの効率化

TI の機能安全準拠デバイスと TI の機能安全対応デバイス、利用可能な資料、TI の安全性担当エキスパートからの推奨を活用すると、ISO 26262 認証を効率的に取得できます。

HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の DC/DC コンバータ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

主要製品

C2000 リアルタイム・マイコン TMS320F28015-Q1 アクティブ 車載対応、60MHz、32KB フラッシュと 8 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
新製品 ローサイド・ドライバ UCC27624-Q1 アクティブ 車載対応、4V UVLO 機能搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ
絶縁型ゲート・ドライバ UCC21530-Q1 アクティブ 車載対応、IGBT/SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A、6A、5.7kVRMS、絶縁型デュアルチャネル・ゲート・ドライバ
フライバック・コントローラ UCC28700-Q1 アクティブ 車載グレード、コンパクト、1 次側レギュレーション、PWM コントローラ
絶縁型 DC/DC コンバータとモジュール LM5180-Q1 アクティブ 車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ
ホール・エフェクト電流センサ TMCS1100-Q1 アクティブ 車載対応、外部リファレンス対応、高精度、絶縁型電流センサ

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
How to design multi-kW DC/DC converters for electric vehicles (英語)
この 8 部構成のトレーニング・シリーズ (英語) は、電気自動車 (EV) 向けの数キロワット・コンバータを設計する方法について説明します。
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Comparing shunt- and Hall-based current-sensing solutions in onboard chargers an (Rev. A)
この資料は、オンボード・チャージャ (OBC) や DC/DC コンバータに実装する際の性能、コスト、実装しやすさなどいくつかの要因に基づいて、絶縁型電流センシングのさまざまな手法を比較します。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Achieving High Efficiency and Enabling Integration in EV Powertrain Subsystems
このホワイト・ペーパーは、オンボード・チャージャや、高電圧から低電圧への変換を行う DC/DC コンバータの制御に関する一般的な課題と、これらのサブシステムで C2000™ リアルタイム・マイコンを採用する場合の利点について説明します。
document-pdfAcrobat PDF